Immagine del prodotto

PH-COM4-ER-04

no Keyfeatures
Dati per l'ordine
Codice
PH-COM4-ER-04
Dati generali
Nome del prodotto
Custodia di protezione IP69K
Enclosure material
Polycarbonate
PA6
Mechanical data - Connection technique
Connettore di collegamento
Pressacavo fisso integrato
Lunghezza del cavo
10 m
Connettore di collegamento, ricevitore
Connettore maschio incorporato M12, 8 poli
Connettore di collegamento, trasmettitore
Connettore maschio incorporato M12, 4 poli
Dati meccanici - Dimensioni
Height, minimum
1370 mm
Altezza, massima
1.770 mm
Diameter of the protective tube
50 mm
Diameter of the enclosure cabs
60 mm
Condizioni ambientali
Grado di protezione
IP69K secondo IEC/EN 60529
Temperatura ambiente, minima
-10 °C
Temperatura ambiente, massima
+50 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto, minima
-25 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto, massima
+70 °C
Filtro lingua
Quando un documento non è disponibile nella lingua del paese del cliente viene messa a disposizione la versione in lingua inglese.
Scarica l'ultima versione di Adobe Reader

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 Wuppertal
I dettagli e I dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 13.07.2020 03:29:10