Immagine del prodotto

PDM-SD-4CC-SD

  • Morsetti a molla
  • Grado di protezione IP00
  • Per dispositivi SD-Interface
  • Per montaggio in quadro elettrico
  • Distributore passivo per azionamento in serie
  • Protezione differenziata dei dispositivi di
    sicurezza
  • Per 1 - 4 dispositivi di sicurezza elettronici
    SCHMERSAL
Dati per l'ordine
Codice
PDM-SD-4CC-SD
Codice articolo (codice d'ordine)
103012161
EAN (European Article Number)
4030661485263
eCl@ss number, Version 9.0
27-37-18-19
Omologazioni:
Certificazioni
cULus
EAC
Dati generali
Nome del prodotto
PDM
Prescrizioni
IEC 60947-1
Materiale della custodia
Materiale sintetico, Poliamide PA 66 GV
Peso lordo
120 g
Dati generali - Caratteristiche
Display integrato, stato
Number of LEDs
5
Mechanical data - Connection technique
Connettore di collegamento
Morsetti a molla
Sezione di collegamento, minima
0,25 mm²
Sezione di collegamento, massimo
1,5 mm²
Tutte le indicazioni sulla sezione del cavo includono le bussole del conduttore.
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza
45 mm
altezza
105,4 mm
profondità
67,7 mm
Condizioni ambientali
Grado di protezione
IP00
Temperatura ambiente, minima
-25 °C
Temperatura ambiente, massima
+65 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto, minima
-40 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto, massima
+85 °C
Umidità relativa, minima
5 %
Umidità relativa, massima
95 %
non condensante
Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6
10…55 Hz, ampiezza 1 mm
resistenza a urti
30 g / 11 ms
III
Ambient conditions - Insulation value
Resistenza alla tensione impulsiva nominale
0,8 kV
III
Grado di inquinamento secondo VDE 0100
2
Dati elettrici
tensione d'esercizio nominale
24 VDC
Filtro lingua
Quando un documento non è disponibile nella lingua del paese del cliente viene messa a disposizione la versione in lingua inglese.
Certificazione EAC
Scarica l'ultima versione di Adobe Reader

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 Wuppertal
I dettagli e I dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 13.07.2020 03:47:38