PS116-T11-STR-H200

Codice prodotto: 103006624

Downloads

ePLAN Dati
SISTEMA Dati
Codice:

PS116-(1)-(2)-(3)-(4)


(1)
Z11Azionamento rapido 1 contatto NO / 1 contatto NC
Z02Azionamento rapido 2 contatti NC
Z12Azionamento rapido 1 contatto NO / 2 contatti NC
Z11RAzionamento rapido 1 contatto NO / 1 contatto NC con blocco
Z02RAzionamento rapido 2 contatti NC con blocco
Z12RAzionamento rapido 1 contatto NO / 2 contatti NC con blocco
T11Azionamento lento 1 contatto NO / 1 contatto NC
T02Azionamento lento 2 contatti NC
T20Azionamento lento 2 contatti NO
T12Azionamento lento 1 contatto NO / 2 contatti NC
T21Azionamento lento 2 contatti NO / 1 contatto NC
T03Azionamento lento 3 contatti NC
T11UECommutazione lenta contatti sovrapposti 1 contatto NO / 1 contatto NC
T02HAzionamento lento con contatti differiti, 2 contatti NC

(2)
L200Cavo di collegamento sotto, lunghezza cavo 2 m
LR200Cavo di collegamento a destra, lunghezza cavo 2 m
LR300Cavo di collegamento a destra, 3 m
LR500Cavo di collegamento a destra, 5 m
STConnettore maschio incorporato M12 - materiale sintetico - sotto
STRConnettore maschio incorporato M12, a destra

(3)
S200Pistone S200 Ø 6 mm
R200Pistone a rotella R200
K200Leva con rotella - rotella in plastica - larghezza 5,3 mm - Ø 12 mm
K210Leva con rotella - rotella in plastica - larghezza 5 mm - Ø 14 mm
K230Leva angolare - rotella in plastica Ø 14 mm
K240Leva angolare - rotella in plastica Ø 22 mm - orientata verso destra
K250Leva angolare - rotella in plastica Ø 22 mm - orientata verso sinistra
H200Leva oscillante con rotella - rotella in plastica Ø 16 mm - lunghezza leva 24 mm
N200Leva oscillante con rotella, dentatura 2 mm (24...26 mm) - rotella in plastica Ø 20 mm - larghezza 9,8 mm
J200Leva oscillante ad asta - materiale sintetico - 200mm -Ø 6mm

(4)
0Materiale rullo/leva: materiale sintetico
1Materiale rullo/leva: acciaio inossidabile
2Materiale rullo/leva: ottone
3Materiale rullo/leva: alluminio
4Materiale rullo/leva: acciaio
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
  • Connettore maschio incorporato M12, a destra
  • commutazione tipo lento 1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatti d'apertura (NC)
  • Custodia in plastica
  • Custodia simmetrica
  • Azionatore regolabile con scatti di 15°
  • Grado di protezione IP66, IP67
  • Elementi di azionamento regolabili di 8 x 45°

Dati per l'ordine

Codice

PS116-T11-STR-H200

Codice articolo (codice d'ordine)

103006624

EAN (European Article Number)

4030661442556

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Omologazioni - Prescrizioni

Certificazioni

cURus

CCC

Dati generali

Prescrizioni

EN IEC 60947-5-1

forma costruttiva dell'alloggiamento

forma di costruzione normale

Forma di avviamento secondo DIN EN 50047

A

Materiale della custodia

Materiale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, zinco pressofuso, cromato

Area attiva

metallo

Peso lordo

110 g

Dati generali - Caratteristiche

Funzioni di sicurezza

quantità di contatti ausiliari

1

quantità di contatti di sicurezza

1

Osservazioni per la sicurezza

Norma, Prescrizioni

EN ISO 13849-1

B10D Normally-closed contact (NC)

20.000.000 manovre

B10D Normally-open contact (NO)

1.000.000 manovre

Note

at 10% Ie and ohmic load

Durata di utilizzo

20 Anno(i)

Dati meccanici

Elemento di azionamento

Leva oscillante con rotella H200

Materiale rotella

materiale sintetico

Durata meccanica, minimo

10.000.000 manovre

Forza di apertura obbligata, minima

40 N

Velocità di azionamento, minima

60 mm/min

Velocità di azionamento, massima

1 m/s

Momento torcente di azionamento, minimo

0,2 Nm

Momento di torsione dell'apertura obbligata

0,6 Nm

Dati meccanici - Tecnologia di collegamento

Posizione connettore

Destro

Connettore di collegamento

Connettore M12, 4 poli

Sezione conduttore

0,5 mm2

collegamenti, (meccanico)

a destra

Dati meccanici - Dimensioni

lunghezza del sensore

16,6 mm

larghezza del sensore

31 mm

altezza del sensore

101 mm

Diametro della rotella

16 mm

Lunghezza della leva

24 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP67

IP66

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Classe di protezione

II

Condizioni ambientali - Valori di isolamento

Tensione d'isolamento nominale

300 V

Resistenza alla tensione impulsiva nominale

4 kV

Grado di inquinamento secondo IEC/EN 60947-1

3

Dati elettrici

Corrente nominale di cortocircuito condizionata secondo EN 60947-5-1

400 A

Categoria d'utilizzo AC-15

240 VAC

Categoria d'utilizzo DC-13

24 VDC

Categoria d'utilizzo DC-13

1,5 A

Elemento di commutazione

1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatti d'apertura (NC)

principio di comando

Commutazione lenta

Durata rimbalzo, massimo

3 ms

Frequenza di commutazione

5.000 /h

Tempo di commutazione, massimo

5,5 ms

Materiale dei contatti, elettrici

Argento

Filtro lingua

Download dell'ultima versione di Adobe Reader

Diagramma della corsa di azionamento

Schema contatti

Video ID: Positionsschalter-PS

Position switches series PS (Vimeo)


Dichiarazione di conformità UE LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Dichiarazione:Si dichiara con la presente che i seguenti componenti, sulla base della loro progettazione e costruzione, sono conformi ai requisiti delle direttive europee sotto elencate.
Denominaz. del componente:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Tipo:vedere codice prodotto
Descrizione del componente:Interruttori di posizione
Direttive rilevanti:Direttiva Bassa Tensione2014/35/UE
 Direttiva RoHS2011/65/UE
Norme armonizzate correlate:EN 60947-5-1:2017
Responsabile per la documentazione tecnica:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Luogo e data di emissione:Wuppertal, 3 marzo 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Firma del legale rappresentante
Philip Schmersal
Amministratore delegato
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Type:See ordering code
Description of the component:Position switches
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, August 19, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 16/04/2024, 17:15