PS216-T11-K240

Codice prodotto: 103015038

Downloads

ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
Codice:
PS2(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)

(2)
55Custodia di metallo
216Custodia in plastica
226Custodia in plastica con 2 passacavi

(3)
senzaforo con scanalatura (standard)
LForo trasversale

(4)
Z11Azionamento rapido 1 contatto NO / 1 contatto NC
Z02Azionamento rapido 2 contatti NC
Z12Azionamento rapido 1 contatto NO / 2 contatti NC
Z11RAzionamento rapido 1 contatto NO / 1 contatto NC con blocco
Z01RAzionamento rapido 1 contatto NA con blocco
Z02RAzionamento rapido 2 contatti NC con blocco
T11Azionamento lento 1 contatto NO / 1 contatto NC
T02Azionamento lento 2 contatti NC
T20Azionamento lento 2 contatti NO
T12Azionamento lento 1 contatto NO / 2 contatti NC
T21Azionamento lento 2 contatti NO / 1 contatto NC
T03Azionamento lento 3 contatti NC
T11UECommutazione lenta contatti sovrapposti 1 contatto NO / 1 contatto NC
T02HAzionamento lento con contatti differiti, 2 contatti NC
T11KAzionamento lento 1 contatto NO / 1 contatto NC, corsa breve
T10Azionamento lento 1 contatto (NO)
T02KAzionamento lento 2 contatti NO, corsa breve
T20HAzionamento lento 2 contatti NO contatti differiti

(5)
senzaContatti argentati (standard)
A1Contatti dorati 0,3 μm
A2Contatti dorati 1,0 μm
A3Contatti dorati 3,0 μm

(6)
senzaNessuna segnalazione di stato (standard)
GSegnalazione dello stato integrato

(7)
senzaPassacavo M20
M16Passacavo M16
STConnettore maschio incorporato M12 - materiale sintetico - sotto
STRConnettore maschio incorporato M12, a destra
STLConnettore maschio incorporato M12, a sinistra
STMConnettore maschio incorporato M12, metallo

(8)
S200Pistone S200 Ø 6 mm
S210Pistone Ø 8,6 mm
S211Pistone Ø 10,3 mm
S221Pistone Ø 9,8 mm
R200Pistone a rotella R200
R201Pistone con rotella - rotella in acciaio inox Ø 9,5mm
R210Pistone a rotella - rotella in plastica Ø 12 mm
K201Leva con rotella - rotella in acciaio inox - larghezza 5,3 mm - Ø 12 mm
K200Leva con rotella - rotella in plastica - larghezza 5,3 mm - Ø 12 mm
K201Leva con rotella - rotella in acciaio inox - larghezza 5,3 mm - Ø 12 mm
K210Leva con rotella - rotella in plastica - larghezza 5 mm - Ø 14 mm
K211Leva con rotella - rotella in acciaio inox - larghezza 5 mm - Ø 14 mm
K220Leva con rotella - rotella in plastica - larghezza 7,6 mm - Ø 14 mm
K230Leva angolare - rotella in plastica Ø 14 mm
K231Leva con rotella - rotella in acciaio inox Ø 14 mm (standard)
K240Leva angolare - rotella in plastica Ø 22 mm - orientata verso destra
K250Leva angolare - rotella in plastica Ø 22 mm - orientata verso sinistra
H200Leva oscillante con rotella - rotella in plastica Ø 16 mm - lunghezza leva 24 mm
H202Leva oscillante con rotella - rullo di ottone Ø 16 mm - lunghezza leva 24 mm
H230Leva oscillante con rotella - rotella in plastica Ø 16 mm - lunghezza leva 28 mm
H232Leva oscillante con rotella - rullo di ottone Ø 16 mm - lunghezza leva 28 mm
H236Leva oscillante con rotella - rotella in gomma Ø 16 mm - lunghezza leva 28 mm
N200Leva oscillante con rotella, dentatura 2 mm (24...26 mm) - rotella in plastica Ø 20 mm - larghezza 9,8 mm
N201Leva oscillante con rotella, dentatura 2 mm (24...26 mm) - rotella in acciaio inox Ø 20 mm - larghezza 9,8 mm
N202Leva oscillante con rotella, dentatura 2 mm (24...26 mm) - rotella in ottone Ø 20 mm - larghezza 9,8 mm
N206Leva oscillante con rotella, dentatura 2 mm (24...26 mm) - rotella in gomma Ø 50 mm - larghezza 16 mm
N210Leva oscillante con rotella, dentatura 2 mm (26...66 mm) - rotella in plastica Ø 20 mm - larghezza 4 mm - curva
N280Leva oscillante con rotella, dentatura 2 mm (24...26 mm) - rotella in plastica Ø 20 mm - larghezza 5 mm
J200Leva oscillante ad asta - materiale sintetico - 200mm -Ø 6mm
J201Leva oscillante ad asta - acciaio inox - 200mm -Ø 6mm
J203Leva oscillante ad asta - alluminio - 200mm -Ø 6mm
F230Asta a molla - acciaio inox - 150.4 mm
F231Asta a molla - acciaio inox - 70.2 mm
A200Azionatore speciale pistone sorveglianza valvole

(9)
senzaNessuna rotazione castelletto (standard)
U1Rotazione castelletto 45°
U2Rotazione castelletto 90°
U3Rotazione castelletto 135°
U4Rotazione castelletto 180°
U5Rotazione castelletto 225°
U6Rotazione castelletto 275°
U7Rotazione castelletto 315°

(10)
senzaNessuna rotazione della leva (standard)
X1Rotazione della leva 15°
X2Rotazione della leva 30°
X3Rotazione della leva 45°
X4Rotazione della leva 60°
X5Rotazione della leva 75°
X6Rotazione della leva 90°
X7Rotazione della leva 105°
X8Rotazione della leva 120°
X9Rotazione della leva 135°
X10Rotazione della leva 150°
X11Rotazione della leva 165°
X12Rotazione della leva 180°
X13Rotazione della leva 195°
X14Rotazione della leva 210°
X15Rotazione della leva 225°
X16Rotazione della leva 240°
X17Rotazione della leva 255°
X18Rotazione della leva 270°
X19Rotazione della leva 285°
X20Rotazione della leva 300°
X21Rotazione della leva 315°
X22Rotazione della leva 330°
X23Rotazione della leva 345°

(11)
senzaRotella esterna (standard)
IRotella interna

(12)
senza-30...+80°C (Standard)
T-40...+80°C

(13)

(14)
senzaZona 2 e 22
3GDZona 2 e 22
2DZona 21
3DZona 22
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
  • Custodia in plastica con coperchio ad aggancio a ribalta
  • Sistema di connessione rapida con morsetti di collegamento ruotati di 45°
  • Possibilità di regolare in modo semplice e rapido gli elementi di azionamento di 45°
  • Passacavo 1 x M20 x 1,5
  • Design sec. EN 50047
  • Disponibile con LED

Dati per l'ordine

Codice

PS216-T11-K240

Codice articolo (codice d'ordine)

103015038

EAN (European Article Number)

4030661501772

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Omologazioni - Prescrizioni

Certificazioni

cULus

CCC

Dati generali

Prescrizioni

EN IEC 60947-5-1

forma costruttiva dell'alloggiamento

forma di costruzione normale

Forma di avviamento secondo DIN EN 50047

e

Materiale della custodia

Materiale sintetico, rinforzato con fibra di vetro

Peso lordo

74 g

Dati generali - Caratteristiche

Funzioni di sicurezza

quantità di contatti ausiliari

1

quantità di contatti di sicurezza

1

Osservazioni per la sicurezza

Norma, Prescrizioni

EN ISO 13849-1

B10D Normally-closed contact (NC)

20.000.000 manovre

Durata di utilizzo

20 Anno(i)

Dati meccanici

Elemento di azionamento

Leva angolare K240

Posizione della connessione cavi

sotto

Durata meccanica, minimo

10.000.000 manovre

Forza di apertura obbligata, minima

40 N

Velocità di azionamento, minima

60 mm/min

Velocità di azionamento, massima

1 m/s

Tightening torque of the fixing screws

1,2 Nm

Dati meccanici - Tecnologia di collegamento

Connettore di collegamento

Collegamento a vite M20 x 1.5

Sezione di collegamento, minima

0,34 mm²

Sezione di collegamento, massimo

1,5 mm²

Osservazioni (Sezione di collegamento)

Settle length of the conductor: 5...6mm

Tightening torque of electrical connection, minimum

0,6 Nm

Coppia di serraggio del collegamento elettrico, massima

0,8 Nm

Dati meccanici - Dimensioni

lunghezza del sensore

32,5 mm

larghezza del sensore

31 mm

altezza del sensore

107 mm

Diametro della rotella

22 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP67

IP66

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Classe di protezione

II

Condizioni ambientali - Valori di isolamento

Tensione d'isolamento nominale

250 VAC

Resistenza alla tensione impulsiva nominale

4 kV

Grado di inquinamento secondo IEC/EN 60947-1

3

Dati elettrici

Corrente termica continua

10 A

Corrente nominale di cortocircuito condizionata secondo EN 60947-5-1

400 A

Categoria d'utilizzo AC-15

240 VAC

Categoria d'utilizzo AC-15

3 A

Categoria d'utilizzo DC-13

24 VDC

Categoria d'utilizzo DC-13

3 A

Elemento di commutazione

1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatti d'apertura (NC)

principio di comando

Commutazione lenta

Frequenza di commutazione

5.000 /h

Materiale dei contatti, elettrici

Argento

Filtro lingua

Download dell'ultima versione di Adobe Reader

Diagramma della corsa di azionamento

Schema contatti

Video ID: Positionsschalter-PS

Position switches series PS (Vimeo)


Dichiarazione di conformità UE LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Dichiarazione:Si dichiara con la presente che i seguenti componenti, sulla base della loro progettazione e costruzione, sono conformi ai requisiti delle direttive europee sotto elencate.
Denominaz. del componente:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Tipo:vedere codice prodotto
Descrizione del componente:Interruttori di posizione
Direttive rilevanti:Direttiva Bassa Tensione2014/35/UE
 Direttiva RoHS2011/65/UE
Norme armonizzate correlate:EN 60947-5-1:2017
Responsabile per la documentazione tecnica:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Luogo e data di emissione:Wuppertal, 3 marzo 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Firma del legale rappresentante
Philip Schmersal
Amministratore delegato
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Type:See ordering code
Description of the component:Position switches
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, August 19, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 16/04/2024, 10:17