PS316 rod lever J300

PS316 rod lever J300

  • Custodia in plastica con coperchio ad aggancio a ribalta
  • Sistema di connessione rapida con morsetti di collegamento ruotati di 45°
  • Possibilità di regolare in modo semplice e rapido gli elementi di azionamento di 45°
  • Passacavo 1 x M20 x 1,5
  • Design sec. EN 50041
  • Azionatore regolabile con scatti di 15°
  • Regolabile longitudinalmente in passi di 2 mm
  • Disponibile con LED
Codice:
PS(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)

(1)
senzaversione non EX
EXGradi di protezione antideflagrante Ex d e t, fino a zona 1/21
EXIGradi di protezione antideflagrante Ex i e t, fino a zona 1/21

(2)
315Custodia di metallo
316Custodia in plastica

(3)
senzaforo con scanalatura (standard)
LForo trasversale

(4)
Z11Azionamento rapido 1 contatto NO / 1 contatto NC
Z02Azionamento rapido 2 contatti NC
Z12Azionamento rapido 1 contatto NO / 2 contatti NC
Z11RAzionamento rapido 1 contatto NO / 1 contatto NC con blocco
Z01RAzionamento rapido 1 contatto NA con blocco
Z02RAzionamento rapido 2 contatti NC con blocco
T11Azionamento lento 1 contatto NO / 1 contatto NC
T02Azionamento lento 2 contatti NC
T20Azionamento lento 2 contatti NO
T12Azionamento lento 1 contatto NO / 2 contatti NC
T21Azionamento lento 2 contatti NO / 1 contatto NC
T03Azionamento lento 3 contatti NC
T11UECommutazione lenta contatti sovrapposti 1 contatto NO / 1 contatto NC
T02HAzionamento lento con contatti differiti, 2 contatti NC
T11KAzionamento lento 1 contatto NO / 1 contatto NC, corsa breve
T10Azionamento lento 1 contatto (NO)
T02KAzionamento lento 2 contatti NO, corsa breve
T20HAzionamento lento 2 contatti NO contatti differiti

(5)
senzaContatti argentati (standard)
A1Contatti dorati 0,3 μm
A2Contatti dorati 1,0 μm
A3Contatti dorati 3,0 μm

(6)
senzaNessuna segnalazione di stato (standard)
GSegnalazione dello stato integrato

(7)
senzaPassacavo M20
STConnettore maschio incorporato M12 - materiale sintetico - sotto
STMConnettore maschio incorporato M12, metallo

(8)
S200Pistone S200 Ø 6 mm
S300Pistone - plastica - larghezza pistone Ø 9 mm
S310Pistone - plastica - larghezza pistone Ø 9 mm - con guarnizione
R300Pistone a rotella - rotella in plastica - larghezza 4,6 mm
R302Pistone a rotella - rotella in ottone - larghezza 4,6 mm
R310Pistone a rotella - rotella in plastica - larghezza 4,6 mm
K360Leva angolare - rotella in plastica Ø 20 mm - piegata verso sinistra
K370Leva angolare - rotella in plastica Ø 20 mm - piegata verso destra
H300Leva oscillante con rotella - rotella in plastica Ø 25 mm
H301Leva oscillante con rotella - rotella in acciaio inox Ø 25 mm
H302Leva oscillante con rotella - rullo di ottone Ø 25 mm
H310Leva oscillante con rotella - rotella in plastica Ø 20 mm
H311Leva oscillante con rotella - rotella in acciaio inox Ø 20 mm
H312Leva oscillante con rotella - rullo di ottone Ø 20 mm
H326Leva oscillante con rotella - cuscinetto in gomma Ø 20 mm
H330Roller lever
N300Leva oscillante con rotella - rotella in plastica Ø 25 mm
N301Leva oscillante con rotella - rotella in acciaio inox Ø 20 mm
N306Leva oscillante con rotella - cuscinetto in gomma Ø 50 mm
N360Leva oscillante con rotella - rotella in plastica Ø 20 mm - larghezza 9,8 mm - lunga
N370Leva oscillante con rotella - rotella in plastica Ø 20 mm - larghezza 9,8 mm - molto lunga
J300Leva oscillante ad asta - materiale sintetico - 200mm -Ø 6mm
F230Asta a molla - acciaio inox - 150.4 mm
F231Asta a molla - acciaio inox - 70.2 mm
A200Azionatore speciale pistone sorveglianza valvole

(9)
senzaNessuna rotazione castelletto (standard)
U1Rotazione castelletto 45°
U2Rotazione castelletto 90°
U3Rotazione castelletto 135°
U4Rotazione castelletto 180°
U5Rotazione castelletto 225°
U6Rotazione castelletto 275°
U7Rotazione castelletto 315°

(10)
senzaNessuna rotazione della leva (standard)
X1Rotazione della leva 15°
X2Rotazione della leva 30°
X3Rotazione della leva 45°
X4Rotazione della leva 60°
X5Rotazione della leva 75°
X6Rotazione della leva 90°
X7Rotazione della leva 105°
X8Rotazione della leva 120°
X9Rotazione della leva 135°
X10Rotazione della leva 150°
X11Rotazione della leva 165°
X12Rotazione della leva 180°
X13Rotazione della leva 195°
X14Rotazione della leva 210°
X15Rotazione della leva 225°
X16Rotazione della leva 240°
X17Rotazione della leva 255°
X18Rotazione della leva 270°
X19Rotazione della leva 285°
X20Rotazione della leva 300°
X21Rotazione della leva 315°
X22Rotazione della leva 330°
X23Rotazione della leva 345°

(11)
senzaRotella esterna (standard)
IRotella interna

(12)
senza-30...+80°C (Standard)
T-40...+80°C

(13)

(14)
senzaZona 2 e 22
3GDZona 2 e 22
2DZona 21
3DZona 22
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.

PS316-T11-J300

Codice prodotto 103015163

Position switch with safety function

Vai all'articolo

PS316-T12-J300

Codice prodotto 103015164

Position switch with safety function

Vai all'articolo

PS316-Z11-J300

Codice prodotto 103015143

Position switch with safety function

Vai all'articolo

PS316-Z12-J300

Codice prodotto 103015144

Position switch with safety function

Vai all'articolo