PS316-T11-H300

Codice prodotto: 103015159

Downloads

ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
Codice:
PS(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)

(2)
315Custodia di metallo
316Custodia in plastica

(3)
senzaforo con scanalatura (standard)
LForo trasversale

(4)
Z11Azionamento rapido 1 contatto NO / 1 contatto NC
Z02Azionamento rapido 2 contatti NC
Z12Azionamento rapido 1 contatto NO / 2 contatti NC
Z11RAzionamento rapido 1 contatto NO / 1 contatto NC con blocco
Z01RAzionamento rapido 1 contatto NA con blocco
Z02RAzionamento rapido 2 contatti NC con blocco
T11Azionamento lento 1 contatto NO / 1 contatto NC
T02Azionamento lento 2 contatti NC
T20Azionamento lento 2 contatti NO
T12Azionamento lento 1 contatto NO / 2 contatti NC
T21Azionamento lento 2 contatti NO / 1 contatto NC
T03Azionamento lento 3 contatti NC
T11UECommutazione lenta contatti sovrapposti 1 contatto NO / 1 contatto NC
T02HAzionamento lento con contatti differiti, 2 contatti NC
T11KAzionamento lento 1 contatto NO / 1 contatto NC, corsa breve
T10Azionamento lento 1 contatto (NO)
T02KAzionamento lento 2 contatti NO, corsa breve
T20HAzionamento lento 2 contatti NO contatti differiti

(5)
senzaContatti argentati (standard)
A1Contatti dorati 0,3 μm
A2Contatti dorati 1,0 μm
A3Contatti dorati 3,0 μm

(6)
senzaNessuna segnalazione di stato (standard)
GSegnalazione dello stato integrato

(7)
senzaPassacavo M20
STConnettore maschio incorporato M12 - materiale sintetico - sotto
STMConnettore maschio incorporato M12, metallo

(8)
S200Pistone S200 Ø 6 mm
S300Pistone - plastica - larghezza pistone Ø 9 mm
S310Pistone - plastica - larghezza pistone Ø 9 mm - con guarnizione
R300Pistone a rotella - rotella in plastica - larghezza 4,6 mm
R302Pistone a rotella - rotella in ottone - larghezza 4,6 mm
R310Pistone a rotella - rotella in plastica - larghezza 4,6 mm
K360Leva angolare - rotella in plastica Ø 20 mm - piegata verso sinistra
K370Leva angolare - rotella in plastica Ø 20 mm - piegata verso destra
H300Leva oscillante con rotella - rotella in plastica Ø 25 mm
H301Leva oscillante con rotella - rotella in acciaio inox Ø 25 mm
H302Leva oscillante con rotella - rullo di ottone Ø 25 mm
H310Leva oscillante con rotella - rotella in plastica Ø 20 mm
H311Leva oscillante con rotella - rotella in acciaio inox Ø 20 mm
H312Leva oscillante con rotella - rullo di ottone Ø 20 mm
H326Leva oscillante con rotella - cuscinetto in gomma Ø 20 mm
H330Leva oscillante con rotella
N300Leva oscillante con rotella - rotella in plastica Ø 25 mm
N301Leva oscillante con rotella - rotella in acciaio inox Ø 20 mm
N306Leva oscillante con rotella - cuscinetto in gomma Ø 50 mm
N360Leva oscillante con rotella - rotella in plastica Ø 20 mm - larghezza 9,8 mm - 24 - 116 mm lunga
N370Leva oscillante con rotella - rotella in plastica Ø 20 mm - larghezza 9,8 mm - 128 - 168 mm lunga
J300Leva oscillante ad asta - materiale sintetico - 200mm -Ø 6mm
F230Asta a molla - acciaio inox - 150.4 mm
F231Asta a molla - acciaio inox - 70.2 mm
A200Azionatore speciale pistone sorveglianza valvole

(9)
senzaNessuna rotazione castelletto (standard)
U1Rotazione castelletto 45°
U2Rotazione castelletto 90°
U3Rotazione castelletto 135°
U4Rotazione castelletto 180°
U5Rotazione castelletto 225°
U6Rotazione castelletto 275°
U7Rotazione castelletto 315°

(10)
senzaNessuna rotazione della leva (standard)
X1Rotazione della leva 15°
X2Rotazione della leva 30°
X3Rotazione della leva 45°
X4Rotazione della leva 60°
X5Rotazione della leva 75°
X6Rotazione della leva 90°
X7Rotazione della leva 105°
X8Rotazione della leva 120°
X9Rotazione della leva 135°
X10Rotazione della leva 150°
X11Rotazione della leva 165°
X12Rotazione della leva 180°
X13Rotazione della leva 195°
X14Rotazione della leva 210°
X15Rotazione della leva 225°
X16Rotazione della leva 240°
X17Rotazione della leva 255°
X18Rotazione della leva 270°
X19Rotazione della leva 285°
X20Rotazione della leva 300°
X21Rotazione della leva 315°
X22Rotazione della leva 330°
X23Rotazione della leva 345°

(11)
senzaRotella esterna (standard)
IRotella interna

(12)
senza-30...+80°C (Standard)
T-40...+80°C

(13)

(14)
senzaZona 2 e 22
3GDZona 2 e 22
2DZona 21
3DZona 22
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
  • Custodia in plastica con coperchio ad aggancio a ribalta
  • Sistema di connessione rapida con morsetti di collegamento ruotati di 45°
  • Possibilità di regolare in modo semplice e rapido gli elementi di azionamento di 45°
  • Passacavo 1 x M20 x 1,5
  • Design sec. EN 50041
  • Disponibile con LED

Dati per l'ordine

Codice

PS316-T11-H300

Codice articolo (codice d'ordine)

103015159

EAN (European Article Number)

4030661502830

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Omologazioni - Prescrizioni

Certificazioni

cULus

CCC

Dati generali

Prescrizioni

EN IEC 60947-5-1

forma costruttiva dell'alloggiamento

forma di costruzione normale

Forma di avviamento secondo DIN EN 50041

A

Materiale della custodia

Materiale sintetico, rinforzato con fibra di vetro

Peso lordo

156 g

Dati generali - Caratteristiche

Funzioni di sicurezza

quantità di contatti ausiliari

1

quantità di contatti di sicurezza

1

Osservazioni per la sicurezza

Norma, Prescrizioni

EN ISO 13849-1

B10D Normally-closed contact (NC)

20.000.000 manovre

Durata di utilizzo

20 Anno(i)

Dati meccanici

Elemento di azionamento

Leva oscillante con rotella H300

Materiale rotella

materiale sintetico

Durata meccanica, minimo

10.000.000 manovre

Forza di apertura obbligata, minima

50 N

Velocità di azionamento, minima

60 mm/min

Velocità di azionamento, massima

1 m/s

Tightening torque of the fixing screws

1,2 Nm

Dati meccanici - Tecnologia di collegamento

Connettore di collegamento

Collegamento a vite M20 x 1.5

Sezione di collegamento, minima

0,34 mm²

Sezione di collegamento, massimo

1,5 mm²

Osservazioni (Sezione di collegamento)

Settle length of the conductor: 5...6mm

Tightening torque of electrical connection, minimum

0,6 Nm

Coppia di serraggio del collegamento elettrico, massima

0,8 Nm

Dati meccanici - Dimensioni

lunghezza del sensore

37 mm

larghezza del sensore

41 mm

altezza del sensore

137 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP67

IP66

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Classe di protezione

II

Condizioni ambientali - Valori di isolamento

Tensione d'isolamento nominale

300 V

Resistenza alla tensione impulsiva nominale

4 kV

Grado di inquinamento secondo IEC/EN 60947-1

3

Dati elettrici

Corrente termica continua

10 A

Corrente nominale di cortocircuito condizionata secondo EN 60947-5-1

400 A

Categoria d'utilizzo AC-15

240 VAC

Categoria d'utilizzo DC-13

24 VDC

Categoria d'utilizzo DC-13

3 A

Elemento di commutazione

1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatti d'apertura (NC)

principio di comando

Commutazione lenta

Frequenza di commutazione

5.000 /h

Materiale dei contatti, elettrici

Argento

Diagramma della corsa di azionamento

Diagramma della corsa di azionamento

Diagramma della corsa di azionamento

Schema contatti

Video ID: Positionsschalter-PS

Position switches series PS (Vimeo)


Dichiarazione di conformità UE LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Dichiarazione:Si dichiara con la presente che i seguenti componenti, sulla base della loro progettazione e costruzione, sono conformi ai requisiti delle direttive europee sotto elencate.
Denominaz. del componente:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Tipo:vedere codice prodotto
Descrizione del componente:Interruttori di posizione
Direttive rilevanti:Direttiva Bassa Tensione2014/35/UE
 Direttiva RoHS2011/65/UE
Norme armonizzate correlate:EN 60947-5-1:2017
Responsabile per la documentazione tecnica:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Luogo e data di emissione:Wuppertal, 3 marzo 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Firma del legale rappresentante
Philip Schmersal
Amministratore delegato
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Type:See ordering code
Description of the component:Position switches
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, August 19, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 16/04/2024, 06:20