PWR-30M-SET
Codice prodotto:
103003630
PWR-30M-SET
Codice prodotto:
103003630
Downloads
TraceParts
CAD
ePLAN
Dati
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Dati
- con guaina rossa di PVC
- Pronto per il montaggio
Dati per l'ordine
Codice |
PWR-30M-SET |
Codice articolo (codice d'ordine) |
103003630 |
EAN (European Article Number) |
4030661484044 |
eCl@ss number, version 12.0 |
23-17-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
23-17-06-01 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
23-17-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC011141 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001471 |
Dati generali
Peso lordo |
1.650 g |
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza x larghezza x altezza |
Copertura in PVC: 2 mm |
Lunghezza fune |
30 m |
Diametro della fune |
5 mm |
Fornitura
Fornitura |
2x Morsetto per fune 3 mm, acciaio inox 1x Redancia per fune 3m, acciaio inox 1x Eyebolt NIRO M8x70 and hexagon nut Funi, 1x 30 m |
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 29/03/2024, 08:38