RF-AZM200/201-N
Codice prodotto:
103003543
RF-AZM200/201-N
Codice prodotto:
103003543
- Kit di retrofitting sblocco di emergenza
- Successiva estensione delle funzioni dell'elettroserratura AZM200 / AZM201
- Sigillatura opzionale possibile
Dati per l'ordine
Codice |
RF-AZM200/201-N |
Codice articolo (codice d'ordine) |
103003543 |
EAN (European Article Number) |
4030661433516 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Dati generali
Materiale del rivestimento della custodia |
rivestito con polveri |
Materiale |
metallo |
Colore dei prodotti |
nero |
Peso lordo |
30 g |
Dati meccanici - Dimensioni
profondità |
5 mm |
Fornitura
Fornitura |
1x Piastra di montaggio |
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
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 20/04/2024, 05:22