RM40S-C
Codice prodotto:
103004897
RM40S-C
Codice prodotto:
103004897
- Blocco porta con ritenuta magnetica
- combinabile su tutti i lati
- Forza di ritenuta in funzione del montaggio
- Custodia in acciaio temperato
- Non sensibile allo sporco
- Adatto per il settore alimentare
Dati per l'ordine
Codice |
RM40S-C |
Codice articolo (codice d'ordine) |
103004897 |
EAN (European Article Number) |
4030661435015 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-92 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-24-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Dati generali
Materiale della custodia |
acciaio inossidabile |
Peso lordo |
433 g |
Dati generali - Caratteristiche
Fori filettati nascosti sul retro |
Sì |
Dati meccanici
Area attiva |
lateralmente lato coperchio lato angolo |
Forza di ritenuta |
25 N 35 N 60 N |
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza |
88 mm |
altezza |
27 mm |
profondità |
14,5 mm |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Istruzioni per montaggio e cablaggio
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 20/04/2024, 05:57