RS655
- Custodia di metallo
- Rilevamento trazione e rottura della fune
- Grado di protezione IP66, IP67
- Morsettiera di collegamento centrale
- Indicatore meccanico dello stato di commutazione
- Azionameto bilaterale / lunghezza cavo fino a 2 x 100 m
Codice: RS65(1)-Z22-(2)-(3) |
(1) | |
5 | ghisa grigia, verniciato |
6 | duroplast |
(2) | |
G024 | Lampada di segnalazione 24 VDC, rosso |
G115 | Lampada di segnalazione 115 VAC, rosso |
G230 | Lampada di segnalazione 230 VAC, rosso |
(3) | |
senza | Versione standard (senza modulo di ingresso Dupline®) |
DS | Con modulo di ingresso Dupline® integrato |
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
Colore della lampada di segnalazione
Temperatura ambiente, massima
Temperatura ambiente, minima
tipo di tensione
Componenti del sistema
Accessories