RS656

RS656

  • Custodia in plastica
  • Rilevamento trazione e rottura della fune
  • Grado di protezione IP66, IP67
  • Morsettiera di collegamento centrale
  • Indicatore meccanico dello stato di commutazione
  • Azionameto bilaterale / lunghezza cavo fino a 2 x 100 m
Codice:
RS65(1)-Z22-(2)-(3)

(1)
5ghisa grigia, verniciato
6duroplast

(2)
G024Lampada di segnalazione 24 VDC, rosso
G115Lampada di segnalazione 115 VAC, rosso
G230Lampada di segnalazione 230 VAC, rosso

(3)
senzaVersione standard (senza modulo di ingresso Dupline®)
DSCon modulo di ingresso Dupline® integrato
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.

tipo di tensione

RS656-Z22

Codice prodotto 153031613

Pull-wire emergency stop switch

Vai all'articolo

RS656-Z22-G024

Codice prodotto 153031615

Pull-wire emergency stop switch

Vai all'articolo

RS656-Z22-G115

Codice prodotto 153031645

Pull-wire emergency stop switch

Vai all'articolo

RS656-Z22-G230

Codice prodotto 153031617

Pull-wire emergency stop switch

Vai all'articolo

RS656-Z22-DS

Codice prodotto 153031619

Pull-wire emergency stop switch

Vai all'articolo



Componenti del sistema

PWR-5M-SET
PWR-5M-SET

  • con guaina rossa di PVC
  • Pronto per il montaggio

Vai all'articolo
PWR-10M-SET
PWR-10M-SET

  • con guaina rossa di PVC
  • Pronto per il montaggio

Vai all'articolo
PWR-15M-SET
PWR-15M-SET

  • con guaina rossa di PVC
  • Pronto per il montaggio

Vai all'articolo
PWR-20M-SET
PWR-20M-SET

  • con guaina rossa di PVC
  • Pronto per il montaggio

Vai all'articolo
PWR-30M-SET
PWR-30M-SET

  • con guaina rossa di PVC
  • Pronto per il montaggio

Vai all'articolo
PWR-40M-SET
PWR-40M-SET

  • con guaina rossa di PVC
  • Pronto per il montaggio

Vai all'articolo
PWR-50M-SET
PWR-50M-SET

  • con guaina rossa di PVC
  • Pronto per il montaggio

Vai all'articolo
ACC-PWR-TB-M6-2
ACC-PWR-TB-M6-2

  • per l'aggiustamento preciso del carico su misura della fune
  • secondo DIN 1480

Vai all'articolo
S 900
S 900

  • Regolazione semplice
  • Solo un attrezzo
  • Antiscivolo
  • Risparmio di tempo
  • Ergonomico
  • Nessun rischio di ferimento

Vai all'articolo
ACC-PWR-WT-5MM-NIRO
ACC-PWR-WT-5MM-NIRO

  • per Funi Ø 5 mm
  • secondo DIN 6899

Vai all'articolo
ACC-PWR-WT-3MM-NIRO
ACC-PWR-WT-3MM-NIRO

  • per Funi Ø 3 mm
  • secondo DIN 6899

Vai all'articolo
PWR-1M
PWR-1M

Vai all'articolo
PWR-3M
PWR-3M

Vai all'articolo
PWR-5M
PWR-5M

Vai all'articolo
PWR-10M
PWR-10M

Vai all'articolo
PWR-15M
PWR-15M

Vai all'articolo
PWR-20M
PWR-20M

Vai all'articolo
PWR-30M
PWR-30M

Vai all'articolo
PWR-33M
PWR-33M

Vai all'articolo
PWR-50M
PWR-50M

Vai all'articolo
ACC-PWR-SKL-A0,16-VA
ACC-PWR-SKL-A0,16-VA

  • Maniglietta per il fissaggio della fune alla vite ad occhiello

Vai all'articolo
ACC-PWR-PLY-S
ACC-PWR-PLY-S

  • Per la conduzione della fune su percorsi non lineari
  • per Funi Ø 5 mm

Vai all'articolo
ACC-RS900-TS
ACC-RS900-TS

  • Per il mantenimento della tensione inversa

Vai all'articolo