RSS 36 AS
- Custodia in plastica
- Protezione da manomissione con la tecnologia RFID in base alle necessità
- Fornibile opzionalmente con magnete di ritenuta integrato
Codice: RSS 36-(1)-ST-AS-(2) |
(1) | |
senza | Codifica standard |
AD | Codifica standard, Riconoscimento azionatore |
I1 | Codifica individuale |
I2 | Codifica individuale, per applicazioni multiple |
(2) | |
senza | senza arresto |
R | Con blocco , forza di ritenuta ca. 18 N |
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
Forza di arresto, circa
Blocco
Componenti del sistema
Azionatore