RSS 36-I1-ST-AS

Codice prodotto: 103001536

Codice:

RSS 36-(1)-ST-AS-(2)


(1)
senzaCodifica standard
ADCodifica standard, Riconoscimento azionatore
I1Codifica individuale
I2Codifica individuale, per applicazioni multiple

(2)
senzasenza arresto
RCon blocco , forza di ritenuta ca. 18 N
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
  • Codifica individuale con tecnologia RFID
  • Livello di codifica ALTO secondo ISO 14119
  • senza arresto
  • Custodia in plastica
  • Protezione da manomissione con la tecnologia RFID in base alle necessità
  • Fornibile opzionalmente con magnete di ritenuta integrato

Dati per l'ordine

Codice

RSS 36-I1-ST-AS

Codice articolo (codice d'ordine)

103001536

EAN (European Article Number)

4030661426242

eCl@ss number, version 12.0

27-27-46-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-03

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-27-24-03

ETIM number, version 7.0

EC001829

ETIM number, version 6.0

EC001829

Omologazioni - Prescrizioni

Certificazioni

TÜV

cULus

ASi-SaW

ANATEL

Dati generali

Prescrizioni

EN IEC 62026-2

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 61508

informazioni generali

Codifica individuale

Livello di codifica secondo EN ISO 14119

alto

principio d'azione

RFID

Frequency band RFID

125 kHz

Transmitter output RFID, maximum

-6 dB/m

forma costruttiva dell'alloggiamento

parallelepipedo

condizioni di montaggio (meccanico)

non allineato

Materiale della custodia

Plastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente

Tempo di reazione, massimo

100 ms

Tempo di rischio, massimo

200 ms

Peso lordo

91 g

Dati generali - Caratteristiche

Funzioni di sicurezza

Display integrato, stato

Numero direzioni di azionamento

3

Osservazioni per la sicurezza

Norma, Prescrizioni

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Performance Level, fino a

e

Categoria secondo EN ISO 13849

4

Valore PFH

5,13 x 10⁻¹⁰ /h

Valore PFD

3,24 x 10⁻⁵

Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in

3

Durata di utilizzo

20 Anno(i)

Dati meccanici

Durata meccanica, minimo

1.000.000 manovre

Osservazioni (durata meccanica)

Velocità di azionamento < 0,25 m/s

Manovre per misure porte 5 kg

Versione delle viti di fissaggio

2x M4 (cylinder head screws with washers DIN 125A / form A)

Tightening torque of the fixing screws, minimum

2,2 Nm

Coppia di serraggio delle viti di fissaggio, massima

2,5 Nm

Dati meccanici - Distanze di commutazione secondo EN IEC 60947-5-3

Switch distance, typical

12 mm

Campo, distanza di commutazione sicura "ON"

10 mm

Distanza di commutazione sicura "OFF"

20 mm

Isteresi (Distanza di commutazion), massimo

2 mm

Precisione di ripetizione R

0,5 mm

Nota (Precisione di ripetizione R)

Spostamento assiale laterale: La superficie laterale lunga permette un disallineamento in altezza massimo (x) tra sensore ed azionatore di 8 mm (ad es. tolleranza di montaggio o per abbassamento della porta di sicurezza). Lo scostamento trasversale (Y) è pari a max. ± 18 mm (vedi figura: Funzionamento).Distanza minima fra due sistemi di sensori 100 mm

Dati meccanici - Tecnologia di collegamento

Connettore di collegamento

Connettore maschio incorporato M12, 4 poli, codifica A

Dati meccanici - Dimensioni

lunghezza del sensore

22 mm

larghezza del sensore

106,3 mm

altezza del sensore

25 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP65

IP67

IP69

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +85 °C

Umidità relativa, massima

93 %

Osservazioni (umidità relativa)

non condensante

non gela

Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6

10…55 Hz, ampiezza 1 mm

resistenza a urti

30 g / 11 ms

Classe di protezione

III

Altitudine di installazione ammissibile s.l.m., massima

2.000 m

Condizioni ambientali - Valori di isolamento

Tensione d'isolamento nominale

32 VDC

Resistenza alla tensione impulsiva nominale

0,8 kV

Categoria di sovratensione

III

Grado di inquinamento secondo IEC/EN 60664-1

3

Dati elettrici

Ritardo di disponibilità, massimo

5.000 ms

Frequenza di commutaz, massimo

1 Hz

Dati elettrici - AS-Interface

Rated operating voltage

18 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal)

AS-i Assorbimento di corrente, massimo

100 mA

Dati elettrici - Specifica AS-Interface

AS-i Specificazione

Safety-Slave

Versione AS-i

V 3.0

Profilo AS-i

S-0.B.F.E

AS-i, IO-Code

0x0

AS-i, ID-Code

0xB

AS-i, ID-Code1

0xF

AS-i, ID-Code2

0xE

Ingresso AS-i, Canale 1

Bit dati DI 0/DI 1 = trasmissione dinamica del codice

Ingresso AS-i, Canale 2

Bit dati DI 2/DI 3 = trasmissione dinamica del codice

Uscite AS-i, DO 0 ... DO 3

Nessuna funzione

Bit parametri AS-i, P0

Azionatore a contatto

Bit parametri AS-i, P1

Segnalazione zona limite (FID)

Bit parametri AS-i, P2

Nessuna funzione

Bit parametri AS-i, P3

Errore dispositivo (FID)

Osservazioni (AS-i Bit parametri)

Impostare le uscite parametri su "1111" (0xF)

FID: errore di periferica

AS-i Indirizzo modulo di ingresso

0

Osservazioni (indirizzo modulo di ingresso AS-i)

Preimpostato su indirizzo 0, modificabile tramite busmaster AS-Interface o dispositivo di programmazione portatile

Segnalazione di stato

Osservazioni (Indicatori di stato a LED)

(1) LED verde-rosso (LED Duo AS-i): tensione di alimentazione / errore di comunicazione /indirizzo slave = 0 / errore di periferica rilevato / tempo di protezione antimanomissione attivo

(2) LED giallo: stato dispositivo (stato abilitazione) / segnalazione zona limite / errore dispositivo

Pin dei contatti

Pin 1

AS-Interface +

Pin 2

n.c. (≤ 30 VDC)

Pin 3

AS-Interface -

Pin 4

n.c. (≤ 30 VDC)

Fornitura

Fornitura

Actuator must be ordered separately.

Accessori

Raccomandazione, (Azionatore)

RST 36-1

Filtro lingua

ANATEL certification

Download dell'ultima versione di Adobe Reader

Dichiarazione di conformità UE LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Dichiarazione:Si dichiara con la presente che i seguenti componenti, sulla base della loro progettazione e costruzione, sono conformi ai requisiti delle direttive europee sotto elencate.
Denominaz. del componente:RSS36-AS
Tipo:vedere codice prodotto
Descrizione del componente:Sensore di sicurezza senza contatto con tecnologia AS-i Safety at Work integrata
Direttive rilevanti:2006/42/CEDirettiva Macchine
 2011/65/UEDirettiva RoHS
 2014/53/UEDirettiva RED
Norme armonizzate correlate:EN 60947-5-3:2013
EN 300 330 V2.1.1:2017
EN ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN 61508 parti 1-7:2010
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
Organismo notificato per la certificazione:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
Organismo notificato N.: 0035
Certificato CE di conformità del tipo:01/205/5115.02/19
Responsabile per la documentazione tecnica:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Luogo e data di emissione:Wuppertal, 13 Gennaio 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 Firma del legale rappresentante
Philip Schmersal
Amministratore delegato
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:RSS36-AS
Type:See ordering code
Description of the component:Non-contact safety sensor with integrated AS-i Safety at Work
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Radio Equipment Regulations2017
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:



EN 60947-5-3:2013
ISO 14119:2013
EN 300 330 V2.1.1:2017
EN ISO 13849-1:2015
EN 61508 parts 1-7:2010
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland UK Ltd.
1011 Stratford Road
Solihull, B90 4BN
ID: 2571
Type examination certificate:01/205U/5115.00/22
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, October 21, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 29/03/2024, 10:00