RSS260-I1-D-ST
RSS260-I1-D-ST
Codice: RSS260-(1)-(2)-(3)-(4)-(5) |
(1) | |
senza | Codifica standard |
I1 | Codifica individuale |
I2 | Codifica individuale, Teach-in ripetibile |
(2) | |
D | Con uscita di diagnosi |
SD | con funzione di diagnosi seriale |
(3) | |
senza | Versione standard senza sorveglianza circuito di retroazione EDM (External Device Monitoring) |
F0 | EDM con reset automatico |
F1 | EDM con reset manuale |
(4) | |
senza | Senza arresto d'emergenza |
Q | Conferma errori ingressi tramite arresto d'emergenza |
(5) | |
senza | Cavo di collegamento: (lunghezza in metri) |
ST | Connettore maschio incorporato M8, 8 poli |
LSTM12-8-0,25M | Cavo di collegamento da 0,25 m con connettore M12, 8 poli |
LSTM8-8-1M | Cavo di collegamento da 0,1 m con connettore M8, 8 poli |
LSTM12-5-0,25M | Cavo di collegamento da 0,25 m con connettore M12, 5 poli |
- Codifica individuale con tecnologia RFID
- Livello di codifica ALTO secondo ISO 14119
- 1 x Connettore maschio incorporato M8
- Possibilità di azionamento frontale e laterale
- Custodia in plastica
- Montaggio semplice senza angolo aggiuntivo
- Protezione da manomissione con la tecnologia RFID in base alle necessità
Dati per l'ordine
Codice |
RSS260-I1-D-ST |
Codice articolo (codice d'ordine) |
103003606 |
EAN (European Article Number) |
4030661436425 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-46-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-03 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-24-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001829 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001829 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
TÜV cULus FCC IC UKCA ANATEL |
Dati generali
Prescrizioni |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
|
informazioni generali |
Codifica individuale |
|
Livello di codifica secondo EN ISO 14119 |
alto |
|
principio d'azione |
RFID |
|
Frequency band RFID |
125 kHz |
|
Transmitter output RFID, maximum |
-6 dB/m |
|
forma costruttiva dell'alloggiamento |
parallelepipedo |
|
condizioni di montaggio (meccanico) |
non allineato |
|
Topologia del sensore |
Sensore per azionamento in serie |
|
Materiale della custodia |
Plastica, termoplastica, autoestinguente |
|
Area attiva |
materiale sintetico, termoplastica |
|
Tempo di reazione, massimo |
100 ms |
|
Tempo di rischio, massimo |
200 ms |
|
|
100 ms |
|
Peso lordo |
60 g |
Dati generali - Caratteristiche
Uscita di diagnosi |
Sì |
Riconoscimento cortocircuiti |
Sì |
Riconoscimento di corto circuito |
Sì |
Azionamento in serie |
Sì |
Funzioni di sicurezza |
Sì |
Possibilità di collegamento in cascata |
Sì |
Display integrato, stato |
Sì |
Numero di LED |
3 |
Numero di uscite semiconduttore con funzione di segnalazione |
1 |
quantità di poli |
8 |
Numero di uscite digitali sicure |
2 |
Osservazioni per la sicurezza
Norma, Prescrizioni |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Performance Level, fino a |
e |
Categoria secondo EN ISO 13849 |
4 |
Valore PFH |
6,80 x 10⁻¹⁰ /h |
Valore PFD |
1,20 x 10⁻⁴ |
Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in |
3 |
Durata di utilizzo |
20 Anno(i) |
Dati meccanici
Piano di azionamento |
lateralmente lato frontale |
Area attiva |
lateralmente davanti |
Montaggio |
Per il montaggio dei sensori sono sufficienti viti comuni lunghe 20 mm. In caso di utilizzo delle piastre di montaggio si raccomanda l'uso di viti lunghe 25 mm. |
Versione delle viti di fissaggio |
2x M4 |
Coppia di serraggio delle viti di fissaggio, massima |
0,8 Nm |
Dati meccanici - Distanze di commutazione secondo EN IEC 60947-5-3
Typical switching distance, frontal |
12 mm |
Typical switching distance, lateral |
9 mm |
Distanza di commutazione sicura "ON" Sao, frontale |
10 mm |
Distanza di commutazione sicura "OFF" Sar, frontale |
18 mm |
Distanza di commutazione sicura "ON" Sao, laterale |
6 mm |
Distanza di commutazione sicura "OFF" Sar, laterale |
15 mm |
Note (Sao) |
The specifications of the safety switching distance Sao refer to a temperature range of |
Note (switching distance) |
Spostamento assiale È tollerato un disallineamento orizzontale e verticale tra sensore di sicurezza e azionatore. Il disallineamento ammissibile dipende dalla distanza delle superfici attive di sensore e azionatore. All'interno del campo di tolleranza il sensore è attivabile. |
Isteresi (Distanza di commutazion), massimo |
2 mm |
Precisione di ripetizione R |
0,5 mm |
Nota (Precisione di ripetizione R) |
Spostamento assiale laterale: La superficie laterale lunga permette un disallineamento in altezza massimo (x) tra sensore ed azionatore di 8 mm (ad es. tolleranza di montaggio o per abbassamento della porta di sicurezza). Lo scostamento trasversale (Y) è pari a max. ± 18 mm (vedi figura: Funzionamento).Distanza minima fra due sistemi di sensori 100 mm |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Note (length of the sensor chain) |
Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current |
Note (series-wiring) |
Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD |
Connettore di collegamento |
Connettore M8, 8 poli |
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore |
29,5 mm |
larghezza del sensore |
39,2 mm |
altezza del sensore |
18 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-28 ... +65 °C |
Storage and transport temperature |
-28 ... +85 °C |
Umidità relativa, massima |
93 % |
Osservazioni (umidità relativa) |
non condensante non gela |
Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6 |
10…55 Hz, ampiezza 1 mm |
resistenza a urti |
30 g / 11 ms |
Altitudine di installazione ammissibile s.l.m., massima |
2.000 m |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale |
32 VDC |
Resistenza alla tensione impulsiva nominale |
0,8 kV |
Categoria di sovratensione |
III |
Grado di inquinamento secondo VDE 0100 |
3 |
Dati elettrici
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +10 % |
Corrente d'esercizio, minimo |
0,5 mA |
No-load supply current I0, typical |
35 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Corrente di funzionamento |
600 mA |
Corrente nominale di cortocircuito condizionata secondo EN 60947-5-1 |
100 A |
Ritardo di disponibilità, massimo |
2.000 ms |
Frequenza di commutaz, massimo |
1 Hz |
Utilisation category DC-12 |
24 VDC / 0,05 A |
Protezione elettrica, massimo |
2 A |
Dati elettrici - Ingressi digitali sicuri
Denominazione, Ingressi di sicurezza |
X1 and X2 |
Assorbimento di corrente degli ingressi di sicurezza |
5 mA |
Test pulse duration, maximum |
1 ms |
Test pulse interval, minimum |
100 ms |
Classificazione ZVEI CB24I, Sink |
C1 |
Classificazione ZVEI CB24I, Fonte |
C1 C2 C3 |
Dati elettrici - Uscite digitali sicure
Denominazione, Uscite di sicurezza |
Y1 e Y2 |
Corrente d'esercizio nominale (uscite di sicurezza) |
250 mA |
Corrente d'uscita (uscita sicura), massimo |
0,25 A |
Versione |
resistente a cortocircuito, con commutazione p |
Caduta di tensione Ud, massimo |
1 V |
corrente residua |
0,5 mA |
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-12 |
24 VDC |
Corrente, categoria d'utilizzo DC-12 |
0,25 A |
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-13 |
24 VDC |
Corrente, categoria d'utilizzo DC-13 |
0,25 A |
Test pulse interval, typical |
1000 ms |
Test pulse duration, maximum |
1 ms |
Classificazione ZVEI CB24I, Fonte |
C2 |
Classificazione ZVEI CB24I, Sink |
C1 C2 |
Dati elettrici - Uscita di diagnosi
Designazione, Uscite diagnostiche |
OUT |
Corrente di funzionamento |
50 mA |
Caduta di tensione Ud, massimo |
2 V |
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-12 |
24 VDC |
Corrente, categoria d'utilizzo DC-12 |
0,05 A |
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-13 |
24 VDC |
Corrente, categoria d'utilizzo DC-13 |
0,05 A |
Dati elettrici - Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Interferenza emessa |
IEC 61000-6-4 |
Resistenza alle interferenze |
IEC 60947-3 |
Segnalazione di stato
Osservazioni (Indicatori di stato a LED) |
(1) LED verde: tensione di alimentazione LED giallo: Stato operativo LED rosso: Errore |
Pin dei contatti
Pin 1 |
A1 Ue: Bianco |
Pin 2 |
X1 Ingresso di sicurezza 1: Marrone |
Pin 3 |
A2 GND: Verde |
Pin 4 |
Y1 Uscita di sicurezza 1: Giallo |
Pin 5 |
OUT Uscita di diagnosi OUT grigio |
Pin 6 |
X2 Ingresso di sicurezza 2: Rosa |
Pin 7 |
Y2 Uscita di sicurezza 2: Blu |
Pin 8 |
IN senza funzione: Rosso |
Fornitura
Fornitura |
Actuator must be ordered separately. |
Accessori
Raccomandazione, (Azionatore) |
RST16-1 RST-U-2 RST260-1 |
Raccomandazione dispositivo di sicurezza |
PROTECT PSC1 SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Certificazione TÜV
Certificazione UL
Certificato UKCA
ANATEL certification
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
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 25/04/2024, 14:05