RST-U-2
Codice prodotto:
103005994
RST-U-2
Codice prodotto:
103005994
- Attivazione frontale da direzione di montaggio
- forma piccola
- Montaggio 1 x M3 più
Dati per l'ordine
Codice |
RST-U-2 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
103005994 |
EAN (European Article Number) |
4030661443195 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Informazioni aggiuntive (dati per l'ordine) |
Osservazioni: Sensore ed azionatore vanno ordinati separatamente. |
Dati generali
materiale dell'azionatore |
materiale sintetico |
Peso lordo |
4 g |
Dati meccanici
Area attiva |
lato frontale |
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza della attuatore |
9 mm |
Larghezza della attuatore |
22 mm |
Altezza della attuatore |
7 mm |
Accessori
Raccomandazione (combinazione prodotti) |
RSS 36 RSS 36 AS RSS260 RSS260 AS |
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
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 20/04/2024, 07:51