RST16-1
Codice prodotto:
103004336
RST16-1
Codice prodotto:
103004336
- Attivazione frontale da direzione di montaggio
- Forma piatta
- Montaggio 2 x M5
Dati per l'ordine
Codice |
RST16-1 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
103004336 |
EAN (European Article Number) |
4030661436487 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Informazioni aggiuntive (dati per l'ordine) |
Osservazioni: Sensore ed azionatore vanno ordinati separatamente. |
Dati generali
materiale dell'azionatore |
materiale sintetico |
Peso lordo |
9 g |
Dati meccanici
Area attiva |
lato frontale |
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza della attuatore |
16 mm |
Larghezza della attuatore |
60 mm |
Altezza della attuatore |
6,8 mm |
Accessori
Raccomandazione (combinazione prodotti) |
RSS 36 RSS 36 AS RSS260 RSS260 AS |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni (Inserto/Guida rapida)
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 24/04/2024, 17:16