RST260-1
Codice prodotto:
103004318
RST260-1
Codice prodotto:
103004318
- Azionamento laterale
- Montaggio semplice
- Montaggio 2 x M4
Dati per l'ordine
Codice |
RST260-1 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
103004318 |
EAN (European Article Number) |
4030661436470 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Informazioni aggiuntive (dati per l'ordine) |
Osservazioni: Sensore ed azionatore vanno ordinati separatamente. |
Dati generali
materiale dell'azionatore |
materiale sintetico |
Peso lordo |
26 g |
Dati meccanici
Area attiva |
lateralmente |
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza della attuatore |
29,5 mm |
Larghezza della attuatore |
39 mm |
Altezza della attuatore |
18 mm |
Fornitura
Nota (fornitura, quantità e tipo) |
Azionatore inclusivo ci piastra di montaggio |
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
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 20/04/2024, 00:31