SDG01.1044
SDG01.1044
Codice: SDG(1)/(2) |
(1) | |
01 | Posizione testa in avanti |
02 | Posizione testa a sinistra |
03 | Posizione testa a destra |
04 | Posizione testa indietro |
(2) | |
1103 | 2 Contatti d'apertura (NC) / 1 Contatto di chiusura (NO) elemento di comando ad azionamento lento |
3330 | 3 Contatti d'apertura (NC) elemento di comando ad azionamento lento |
3440 | 3 Contatti d'apertura (NC) incrementale elemento di comando ad azionamento lento |
1044 | 1 contatto d'apertura (NC) / 2 contatti di chiusura (NO) elemento di commutazione ad azionamento lento |
- Posizione testa in avanti
- Custodia di metallo
- 50 mm x 152 mm x 43 mm
- Lunga durata
Dati per l'ordine
Codice |
SDG01.1044 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101020910 |
EAN (European Article Number) |
4030661610238 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-02 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-26-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002592 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002592 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
cULus |
Dati generali
Prescrizioni |
BG-GS-ET-15 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Materiale della custodia |
Alluminio |
Materiale del rivestimento della custodia |
verniciato |
Peso lordo |
426 g |
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti ausiliari |
2 |
quantità di contatti di sicurezza |
1 |
Osservazioni per la sicurezza
Norma, Prescrizioni |
EN ISO 13849-1 |
Durata di utilizzo |
20 Anno(i) |
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D contatti d'apertura (NC) |
2.000.000 manovre |
B10D contatto di chiusura (NO) |
1.000.000 manovre |
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo |
1.000.000 manovre |
corsa d'apertura obbligata |
11 mm |
Forza di apertura obbligata, minima |
5 N |
Osservazioni (forza d'apertura obbligata) |
per ciascun contatto NC |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Connettore di collegamento |
Collegamento a vite M20 x 1.5 |
Sezione di collegamento, minima |
0,5 mm² |
Sezione di collegamento, massimo |
2,5 mm² |
Osservazioni (Sezione di collegamento) |
Tutte le indicazioni sulla sezione del cavo includono le bussole del conduttore. |
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore |
43 mm |
larghezza del sensore |
50 mm |
altezza del sensore |
152 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale |
400 V |
Resistenza alla tensione impulsiva nominale |
2,5 kV |
Dati elettrici
Corrente termica continua |
10 A |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
230 VAC |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
8 A |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
24 VDC |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
5 A |
Elemento di commutazione |
contatto di chiusura (NO) / contatti d'apertura (NC) / |
principio di comando |
Commutazione lenta |
Materiale dei contatti, elettrici |
Argento |
Fornitura
Fornitura |
Actuator must be ordered separately. |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Certificazione UL
Scheda tecnica (PDF provvisorio)
Libreria SISTEMA-VDMA
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Diagramma della corsa di azionamento
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 18/04/2024, 09:30