SE-400 C DISPOSITIVO DI RILEVAMENTO
SE-400 C DISPOSITIVO DI RILEVAMENTO
- Per il controllo di 1 profili sensibili
- 2 contatti di sicurezza, STOP 0
- 1 Uscite di segnalazione
Dati per l'ordine
Codice |
SE-400 C DISPOSITIVO DI RILEVAMENTO |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101153920 |
EAN (European Article Number) |
4030661289175 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
TÜV cULus |
Dati generali
Prescrizioni |
EN ISO 13849-1 EN ISO 13850 |
Fattori climatici |
EN ISO 13856-2 |
Materiale della custodia |
materiale sintetico, termoplastica |
Tempo di reazione, massimo |
32 ms |
Peso lordo |
184 g |
Dati generali - Caratteristiche
Fusibile elettronico |
Sì |
Riconoscimento rottura filo |
Sì |
Riconoscimento di corto circuito |
Sì |
Ingresso Start |
Sì |
Circuito di ripristino |
Sì |
Funzione di reset automatico |
Sì |
Reset con rilevamento fronte |
Sì |
Reset dopo l'interruzione della tensione di alimentazione |
Sì |
Riconoscimento dispersione a terra |
Sì |
Display integrato, stato |
Sì |
Numero di LED |
2 |
Numero di uscite a semiconduttore con funzione di segnalazione non ritardate con funzione di segnalazione |
1 |
quantità di contatti di sicurezza |
2 |
Numero delle uscite di segnalazione |
1 |
Osservazioni per la sicurezza
Performance Level, fino a |
e |
Categoria secondo EN ISO 13849 |
4 |
Categoria secondo EN 954 |
4 |
Valore PFH |
2,47 x 10⁻⁸ /h |
Osservazioni (valore PFH) |
fino a max. 50.000 cicli di commutazione/anno |
Durata di utilizzo |
20 Anno(i) |
Categoria Stop |
0 |
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo |
30.000.000 manovre |
Montaggio |
fissaggio rapido per guide DIN secondo DIN EN 60715 |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo |
200 m |
Connettore di collegamento |
Collegamento a vite M20 x 1.5 |
Sezione di collegamento, massimo |
2 x 1,5 mm² |
Osservazioni (Sezione di collegamento) |
Tutte le indicazioni sulla sezione del cavo includono le bussole del conduttore. |
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza |
22,5 mm |
altezza |
100 mm |
profondità |
121 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione della custodia |
IP40 |
Grado di protezione del vano di installazione |
IP54 |
Grado di protezione di morsetti o collegamenti |
IP20 |
Ambient temperature |
+5 ... +55 °C |
Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, ampiezza 0,15 mm |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Resistenza alla tensione impulsiva nominale |
4 kV |
Categoria di sovratensione |
III |
Grado di inquinamento secondo VDE 0110 |
2 |
Dati elettrici
Operating voltage |
24 VDC -10 % / +20 % |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Corrente di funzionamento |
150 mA |
Tensione nominale di alimentazione di comando in DC, minima |
21,6 VDC |
Tensione nominale di alimentazione di comando in DC, massima |
28,8 VDC |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
230 VAC |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
2 A |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
24 VDC |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
3 A |
Potenza elettrica assorbita, massima |
4 W |
Ritardo di disponibilità, massimo |
32 ms |
Dati elettrici - Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Resistenza alle interferenze |
Direttiva EMC |
Segnalazione di stato
Stati funzionali visualizzati |
Funzione di costa di sicurezza |
Altri dati
Nota (applicazioni) |
Profili sensibili |
Osservazioni
Nota (generale) |
La sicurezza globale della macchina dipende dal corretto montaggio ed installazione di modulo di sicurezza e generatore di segnale, oltre al corretto collegamento elettrico dei componenti. In presenza di pericolo la macchina non deve essere riavviata. |
Esempio di azionamento
Osservazioni (Esempio di azionamento) |
Un pulsante Start-reset (S) può opzionalmente essere inserito nel circuito di ritorno. Il reset manuale e l'Autoreset devono adempiere ai requisiti della EN 1760-2 (Diagramma di stato A2, A3). L'esempio di commutazione è rappresentato in condizione senza tensione. Controllo dei profili sensibili di sicurezza SE 40 / SE 70 con un modulo di sicurezza SE-400C fino a PL "e" e Categoria 4. Il circuito di ritorno controlla la posizione dei contattori KA e KB |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Certificazione TÜV
Libreria SISTEMA-VDMA
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Esempio di azionamento
Dichiarazione di conformità UE |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Dichiarazione: | Si dichiara con la presente che i seguenti componenti, sulla base della loro progettazione e costruzione, sono conformi ai requisiti delle direttive europee sotto elencate. |
Name of the component: | SE-400 C |
Tipo: | vedere codice prodotto |
Description of the component: | Safety-monitoring module for monitoring optoelectronic safety edges of the SE 40/70 series with SE-SET sensor kit |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN ISO 13856-2:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 12978:2003 + A1:2009 |
Organismo notificato per la certificazione: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Organismo notificato N.: 0035 |
EC-Type Examination Certificate: | 01/205/5007.02/19 |
Responsabile per la documentazione tecnica: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, March 22, 2019 |
Firma del legale rappresentante Philip Schmersal Amministratore delegato |
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 28/03/2024, 18:29