SE-AL10-2500 BINARIO ALLUMINIOIMBALLATO

Codice prodotto: 101172179

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
SISTEMA Dati
  • Profilo Al con gambo in alluminio
  • per Profilo di gomma SE-P40

Dati per l'ordine

Codice

SE-AL10-2500 BINARIO ALLUMINIOIMBALLATO

Codice articolo (codice d'ordine)

101172179

EAN (European Article Number)

4030661300320

eCl@ss number, version 12.0

35-07-02-92

eCl@ss number, version 11.0

35-07-02-92

Numero eCl@ss, versione 9.0

35-02-01-90

ETIM number, version 7.0

EC000386

ETIM number, version 6.0

EC000386

Dati generali

Materiale del profilato

Al-MG Si OF22

Peso lordo

480 g

Dati meccanici - Dimensioni

Lunghezza

2.500 mm

larghezza

25 mm

altezza

9 mm

Osservazioni

Nota (generale)

lunghezze maggiori possibili mediante l'allineamento di più profilati in alluminio


Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 29/03/2024, 04:41