SE-AL20-1250 BINARIO ALLUMINIOIMBALLATO

Codice prodotto: 101153895

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
SISTEMA Dati
  • Profilo Al con gambo in alluminio
  • per Profilo di gomma SE-P70

Dati per l'ordine

Codice

SE-AL20-1250 BINARIO ALLUMINIOIMBALLATO

Codice articolo (codice d'ordine)

101153895

EAN (European Article Number)

4030661289144

eCl@ss number, version 12.0

35-07-02-92

eCl@ss number, version 11.0

35-07-02-92

Numero eCl@ss, versione 9.0

35-02-01-90

ETIM number, version 7.0

EC000386

ETIM number, version 6.0

EC000386

Dati generali

Materiale del profilato

Al-MG Si OF22

Peso lordo

200 g

Dati meccanici - Dimensioni

Lunghezza

1.250 mm

larghezza

30 mm

altezza

9 mm


Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 29/03/2024, 09:58