SE-P40-10000 PROFILO DI GOMMA IMBALLATO 10M

Codice prodotto: 101172151

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
SISTEMA Dati
Codice:

SE-P40 (1)-(2)-(3)


(1)
senzaprofilo senza rivestimento
Cprofilo rivestito

(2)
senzaMateriale: EPDM, 65 Shore A
NBRMateriale: Perbunan® NBR

(3)
1250Lunghezza 1250 mm
2500Lunghezza 2500 mm
5000Lunghezza 5000 mm (solo per profilo senza rivestimento)
10000Lunghezza 10000 mm (solo per profilo senza rivestimento)
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
  • Sporco e umidità nel profilato vengono ampiamente compensati
  • Insensibile alle condizioni ambientali
  • Alto ca. 40 mm, incluso profilo in alluminio

Dati per l'ordine

Codice

SE-P40-10000 PROFILO DI GOMMA IMBALLATO 10M

Codice articolo (codice d'ordine)

101172151

EAN (European Article Number)

4030661300153

eCl@ss number, version 12.0

27-27-34-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-34-01

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-27-34-01

ETIM number, version 7.0

EC002887

ETIM number, version 6.0

EC002887

Informazioni aggiuntive (dati per l'ordine)

Un sistema con profilo sensibile di sicurezza viene assemblato da singoli componenti. I componenti devono essere ordinati singolarmente.

Esempio:
Profilo di gomma, SE-P40-1250
Profilo di alluminio, SE-AL 10-1250
Trasmettitore / Ricevitore SE-SET
Modulo di sicurezza, SE-304 C

Opzionale:
Tappo di chiusura SE-T40; adesivo SE-G8406
altri accessori

Dati generali

Prescrizioni

EN ISO 13850

Resistenza contro deformazione permanente

buono

Resistenza del materiale (agli acidi)

buono

Materiale profilo di gomma

EPDM, 65 Shore A

Osservazioni (Materiale profilo di gomma)

Acronimo internazionale : EPDM, 65 Shore A

Denominazione chimica : Tri-Polimero-Etilene-Propilene

Colore dell'elemento dei contatti

nero

Peso lordo

3.280 g

Dati meccanici

Durata meccanica, minimo

20.000.000 manovre

Dati meccanici - Dimensioni

Lunghezza

10.000 mm

larghezza

25 mm

Larghezza, minima

400 mm

Larghezza, massimo

10.000 mm

Altezza, circa

38 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP67

Material temperature resistance (short-term)

-50 ... +170 °C

Material temperature resistance (long-term)

-30 ... +140 °C

Osservazioni

Nota (generale)

Per maggiori esigenze di stabilità scegliere profili di barriere di sicurezza con rivestimento in plastica di 20 µm. Il rivestimento dovrebbe essere sollecitato poco meccanicamente.

Osservazioni - Resistenza chimica

Resistenza del materiale (combustibili)

ridotta

Resistenza del materiale (solventi)

da ridotta a discreto

Resistenza del materiale (oli)

ridotta

Resistenza del materiale (ozono)

eccellente

Resistenza del materiale (dilatazione a 20°C)

buono

Resistenza del materiale (intemperie)

eccellente

Filtro lingua

Download dell'ultima versione di Adobe Reader


Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 19/04/2024, 10:41