SE-P40-NBR10000 PROFILO IN GOMMA IMBALLATO 10M
SE-P40-NBR10000 PROFILO IN GOMMA IMBALLATO 10M
Downloads
Codice: SE-P40 (1)-(2)-(3) |
(1) | |
senza | profilo senza rivestimento |
C | profilo rivestito |
(2) | |
senza | Materiale: EPDM, 65 Shore A |
NBR | Materiale: Perbunan® NBR |
(3) | |
1250 | Lunghezza 1250 mm |
2500 | Lunghezza 2500 mm |
5000 | Lunghezza 5000 mm (solo per profilo senza rivestimento) |
10000 | Lunghezza 10000 mm (solo per profilo senza rivestimento) |
- Sporco e umidità nel profilato vengono ampiamente compensati
- Insensibile alle condizioni ambientali
- Alto ca. 40 mm, incluso profilo in alluminio
Dati per l'ordine
Codice |
SE-P40-NBR10000 PROFILO IN GOMMA IMBALLATO 10M |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101174456 |
EAN (European Article Number) |
4030661303758 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-34-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-34-01 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-34-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002887 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002887 |
Informazioni aggiuntive (dati per l'ordine) |
Un sistema con profilo sensibile di sicurezza viene assemblato da singoli componenti. I componenti devono essere ordinati singolarmente. Esempio: |
Dati generali
Prescrizioni |
EN ISO 13850 |
Materiale profilo di gomma |
NBR Perbunan® |
Peso lordo |
3.430 g |
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo |
20.000.000 manovre |
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza |
10.000 mm |
larghezza |
25 mm |
Larghezza, minima |
400 mm |
Larghezza, massimo |
10.000 mm |
Altezza, circa |
38 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP67 |
Osservazioni
Nota (generale) |
La protezione per le dita non viene fornita nelle zone terminali dei profili sensibili per ca. 60 mm (SE 40) oppure 50 mm (SE 70). Trasmettitore e ricevitore vengono comandati in caso di azionamento di questa zona del profilo, il comando di commutazione viene generato, ma le forze necessarie sono elevate. Se questa limitazione non è accettabile per l'applicazione è necessario apportare modifiche costruttive. |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Istruzioni per montaggio e cablaggio
Certificazione TÜV
Diagramma della corsa di forza
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Disegno quotato disp. di base
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 20/04/2024, 10:06