SE-SET VER.2.0 3M/10,5M SET SENSORE

Codice prodotto: 101179373

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
SISTEMA Dati
  • Trasmettitore + ricevitore

Dati per l'ordine

Codice

SE-SET VER.2.0 3M/10,5M SET SENSORE

Codice articolo (codice d'ordine)

101179373

EAN (European Article Number)

4030661312064

eCl@ss number, version 12.0

27-27-34-91

eCl@ss number, version 11.0

27-27-34-91

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-27-34-91

ETIM number, version 7.0

EC002887

ETIM number, version 6.0

EC002887

Dati generali

Materiale della custodia

Polyuretano

Peso lordo

150 g

Dati meccanici

Portata, minima

400 mm

Portata, massima

10.000 mm

Dati meccanici - Tecnologia di collegamento

Lunghezza cavo, trasmettitore

10,5 m

Lunghezza cavo, ricevitore

3 m

Sezione di collegamento, massimo

3 x 0,14 mm²

Dati meccanici - Dimensioni

Lunghezza

37 mm

Diametro

11,5 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP68

Ambient temperature

-25 ... +75 °C


Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 28/03/2024, 17:03