SE-T40 TAPPO DI CHIUSURA

Codice prodotto: 101167876

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
SISTEMA Dati

Dati per l'ordine

Codice

SE-T40 TAPPO DI CHIUSURA

Codice articolo (codice d'ordine)

101167876

EAN (European Article Number)

4030661294056

eCl@ss number, version 12.0

27-27-34-91

eCl@ss number, version 11.0

27-27-34-91

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-27-34-91

ETIM number, version 7.0

EC002887

ETIM number, version 6.0

EC002887

Dati generali

Resistenza contro deformazione permanente

buono

Resistenza del materiale (agli acidi)

buono

Materiale profilo di gomma

EPDM, 65 Shore A

Colore dell'elemento dei contatti

nero

Peso lordo

5 g

Dati meccanici - Dimensioni

larghezza

25 mm

Altezza, circa

40 mm

Condizioni ambientali

Material temperature resistance (short-term)

-50 ... +170 °C

Material temperature resistance (long-term)

-30 ... +140 °C

Osservazioni - Resistenza chimica

Resistenza del materiale (combustibili)

ridotta

Resistenza del materiale (solventi)

da ridotta a discreto

Resistenza del materiale (oli)

ridotta

Resistenza del materiale (ozono)

eccellente

Resistenza del materiale (dilatazione a 20°C)

buono

Filtro lingua

Download dell'ultima versione di Adobe Reader


Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 20/04/2024, 11:47