Archivio
SEP01.4

SEP01.4

  • OSSERVAZIONI: disponibile fino al 2015.12.31 (alternativa: -)
  • Custodia di metallo Con cupola per il dispositivo di comando stop di emergenza
  • Con copertura di alluminio removibile sul fondo e sul retro
  • Montaggio libero oppure a parete
Codice:
SEPK02.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEPG05.3.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP01.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP01.4.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEPLC05.2.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP07.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP09.0.(1).(2).(3)/(4).(5)


(1)
1Schmersal 55 mm / Schmersal 49 mm
2Schmersal 55 mm / Schmersal 38,5 mm

(2)

(3)

(4)

(5)
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.

Archivio

SEP01.4.2.0.22/95

Codice prodotto 101022771

Two-hand control panel