SEPG05.3.2.1.22/95
SEPG05.3.2.1.22/95
Codice: SEPK02.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEPG05.3.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP01.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP01.4.(1).(2).(3)/(4).(5) SEPLC05.2.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP07.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP09.0.(1).(2).(3)/(4).(5) |
(1) | |
1 | Schmersal 55 mm / Schmersal 49 mm |
2 | Schmersal 55 mm / Schmersal 38,5 mm |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
- interruttore emergenza in versione metallica Ø 49 mm
- 2 tasti di comando (componenti di regolazione) Ø 40 mm in materiale sinteticoesecuzione
- Pressofuso di lega leggera
- Custodia formata da 2 parti
- Montaggio libero oppure a parete
- Esecuzione ergonomica
- I blocchi terminali e i relè possono essere montati nelle parti interne
- Pannello operatore adatto per almeno 8 dispositivi di comando aggiuntivi e indicatori luminosi
- Fori applicati sotto la custodia e foro centrale Ø = 22,3mm
Dati per l'ordine
Codice |
SEPG05.3.2.1.22/95 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101172763 |
EAN (European Article Number) |
4250116202898 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-19 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-37-12-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001260 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001260 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
cULus |
Dati generali
Prescrizioni |
EN ISO 13850 EN ISO 13851 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60947-1 |
Materiale della custodia |
Alluminio |
Materiale del rivestimento della custodia |
rivestito con polveri |
Peso lordo |
4.300 g |
Dati generali - Caratteristiche
Adatto per arresto d'emergenza |
Sì |
Kit possibile |
Sì |
quantità di interruttore emergenza |
1 |
quantità di contatti d'apertura |
2 |
quantità di contatti di chiusura |
2 |
quantità di tasti di comando (componenti di regolazione) |
2 |
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo |
10.000.000 manovre |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Connettore di collegamento |
Collegamento a vite M20 x 1.5 |
Sezione di collegamento, massimo |
1,5 mm² |
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza |
494 mm |
altezza |
184 mm |
profondità |
160 mm |
Lunghezza x larghezza x altezza |
Pulsante d' emergenza: 49 mm Tasti di comando (componenti di regolazione): 40 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP65 |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale |
440 V |
Dati elettrici
Corrente termica continua |
10 A |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
250 VAC |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
8 A |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
24 VDC |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
5 A |
Accessori
Raccomandazione (combinazione prodotti) |
SRB201ZH SRB200ZHX1 SRB 201ZHX3 |
Osservazioni
Nota (generale) |
1 NA/1 NC per ciascun elemento di comando, 1 NA/1 NC per arresto d'emergenza Opzionalmente: attuatori con forza di ritenuta più bassa Parti centrali adatte per essere montate con fino a 10 St dispositivi di comando aggiuntivi e indicatori luminosi (Ø 22 mm) |
Osservazioni (numero di interruttori d'emergenza) |
Consiste in: 3SB3000-1GA11; 3SB3400-OB; 3SB3400-OC |
Osservazioni (numero di tasti di comando (componenti di regolazione)) |
Consiste in: EDRR50RT; EFR; EF303.1 |
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
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | SEPK02.0… / SEPG05.3… / SEP01.0… / SEP01.4… / SEPLC05.2… / SEP07… / SEP09.0… |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Zweihandbedienpult mit1) und ohne NOT-HALT (optional mit Ständer) |
Einschlägige Richtlinien: | 1) Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN ISO 13851:2019 EN 60947-5-1:2017 1) EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 2. Dezember 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 24/04/2024, 10:09