SEPG05.3.3.0.22/95

Codice prodotto: 101172764

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
Codice:
SEPK02.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEPG05.3.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP01.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP01.4.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEPLC05.2.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP07.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP09.0.(1).(2).(3)/(4).(5)


(1)
1Schmersal 55 mm / Schmersal 49 mm
2Schmersal 55 mm / Schmersal 38,5 mm

(2)

(3)

(4)

(5)
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
  • interruttore emergenza in versione metallica Ø 38,5 mm
  • 2 tasti di comando (componenti di regolazione) Ø 42  mm in metallo
  • Pressofuso di lega leggera
  • Custodia formata da 2 parti
  • Montaggio libero oppure a parete
  • Esecuzione ergonomica
  • I blocchi terminali e i relè possono essere montati nelle parti interne
  • Pannello operatore adatto per almeno 8 dispositivi di comando aggiuntivi e indicatori luminosi
  • Fori applicati sotto la custodia e foro centrale Ø = 22,3mm

Dati per l'ordine

Codice

SEPG05.3.3.0.22/95

Codice articolo (codice d'ordine)

101172764

EAN (European Article Number)

4250116202874

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-19

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-19

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-37-12-19

ETIM number, version 7.0

EC001260

ETIM number, version 6.0

EC001260

Omologazioni - Prescrizioni

Certificazioni

cULus

Dati generali

Prescrizioni

EN ISO 13850

EN ISO 13851

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60947-1

Materiale della custodia

Alluminio

Materiale del rivestimento della custodia

rivestito con polveri

Peso lordo

4.300 g

Dati generali - Caratteristiche

Adatto per arresto d'emergenza

Kit possibile

quantità di interruttore emergenza

1

quantità di contatti d'apertura

2

quantità di contatti di chiusura

2

quantità di tasti di comando (componenti di regolazione)

2

Dati meccanici

Durata meccanica, minimo

10.000.000 manovre

Dati meccanici - Tecnologia di collegamento

Connettore di collegamento

Collegamento a vite M20 x 1.5

Sezione di collegamento, massimo

1,5 mm²

Dati meccanici - Dimensioni

larghezza

494 mm

altezza

184 mm

profondità

160 mm

Lunghezza x larghezza x altezza

Tasti di comando (componenti di regolazione): 42 mm

Pulsante d' emergenza: 38.5 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP65

Condizioni ambientali - Valori di isolamento

Tensione d'isolamento nominale

440 V

Dati elettrici

Corrente termica continua

10 A

Categoria d'utilizzo AC-15

250 VAC

Categoria d'utilizzo AC-15

8 A

Categoria d'utilizzo DC-13

24 VDC

Categoria d'utilizzo DC-13

5 A

Accessori

Raccomandazione (combinazione prodotti)

SRB201ZH

SRB200ZHX1

SRB 201ZHX3

Osservazioni

Nota (generale)

1 NA/1 NC per ciascun elemento di comando, 1 NA/1 NC per arresto d'emergenza

Opzionalmente: attuatori con forza di ritenuta più bassa

Parti centrali adatte per essere montate con fino a 10 St dispositivi di comando aggiuntivi e indicatori luminosi (Ø 22 mm)

Osservazioni (numero di interruttori d'emergenza)

Consiste in: EDP42SW; EF10.1; EF03.1

Consiste in: EDRR40RT; EFR; EF303.1

Filtro lingua

Download dell'ultima versione di Adobe Reader

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:SEPK02.0... / SEPG05.3... / SEP01.0... / SEP01.4... / SEPLC05.2... / SEP07... / SEP09.0...
Type:See ordering code
Description of the component:Two-hand control panel with1) and without emergency-stop (optionally with stand)
Relevant legislation:1)Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN ISO 13851:2019
EN 60947-5-1:2017
1) EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, April 8, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
Dichiarazione di conformità UE LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Dichiarazione:Si dichiara con la presente che i seguenti componenti, sulla base della loro progettazione e costruzione, sono conformi ai requisiti delle direttive europee sotto elencate.
Name of the component:SEPK02.0… / SEPG05.3… / SEP01.0… / SEP01.4… /
SEPLC05.2… / SEP07… / SEP09.0…
Tipo:vedere codice prodotto
Description of the component:Two-hand control panel with1) and without emergency-stop (optionally with stand)
Relevant Directives:1) Machinery Directive2006/42/EC
 Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN ISO 13851:2019
EN 60947-5-1:2017
1) EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
Responsabile per la documentazione tecnica:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, December 2, 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 Firma del legale rappresentante
Philip Schmersal
Amministratore delegato

Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 18/04/2024, 05:46