SEPK 02.0

SEPK 02.0

  • Custodia in plastica
  • 2 tasti di comando (componenti di regolazione) Ø 55 mm per #03# NC/#04# NA conforme a EN 574
  • 1 interruttore emergenza in versione di plastica
  • Montaggio libero oppure a parete
  • Custodia formata da 2 parti

quantità di interruttore emergenza

quantità di contatti d'apertura

quantità di contatti di chiusura

SEPK02.0.3.1.22/95

Codice prodotto 101027370

Two-hand control panel

Vai all'articolo

SEPK02.0.L.22

Codice prodotto 101027369

Two-hand control panel

Vai all'articolo

SEPK02.0.4.0.22/95

Codice prodotto 101027371

Two-hand control panel

Vai all'articolo



Componenti del sistema