SEPK02.0.L.22
Codice prodotto:
101027369
SEPK02.0.L.22
Codice prodotto:
101027369
Codice: SEPK02.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEPG05.3.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP01.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP01.4.(1).(2).(3)/(4).(5) SEPLC05.2.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP07.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP09.0.(1).(2).(3)/(4).(5) |
(1) | |
1 | Schmersal 55 mm / Schmersal 49 mm |
2 | Schmersal 55 mm / Schmersal 38,5 mm |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
- Custodia in plastica
- senza componenti, con 3 fori
- senza componenti, con 3 fori Ø 22,3 mm
- Custodia formata da 2 parti
- Montaggio libero oppure a parete
- 2 tasti di comando (componenti di regolazione) Ø 55 mm per #03# NC/#04# NA conforme a EN 574
- 1 interruttore emergenza in versione di plastica
Dati per l'ordine
Codice |
SEPK02.0.L.22 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101027369 |
EAN (European Article Number) |
4250116202836 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-19 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-37-12-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001260 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001260 |
Dati generali
Prescrizioni |
EN ISO 13850 EN ISO 13851 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60947-1 |
Materiale della custodia |
materiale sintetico |
Peso lordo |
2.060 g |
Dati generali - Caratteristiche
Adatto per arresto d'emergenza |
Sì |
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza |
469 mm |
altezza |
185 mm |
profondità |
140 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP65 |
Osservazioni
Nota (generale) |
8 punti di rottura predisposti per ulteriori elementi di comando, Ø 22,3 mm |
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
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 25/04/2024, 15:20