SET BC 2053-2
Codice prodotto:
101115025
SET BC 2053-2
Codice prodotto:
101115025
Downloads
TraceParts
CAD
ePLAN
Dati
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Dati
- Ulteriore blocco a sfera per la solida ritenuta di porte di protezione leggere e mediamente pesanti
- Per il montaggio separato sulla porta di protezione
Dati per l'ordine
Codice |
SET BC 2053-2 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101115025 |
EAN (European Article Number) |
4030661100623 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Dati generali
Peso lordo |
19 g |
Dati meccanici
Forza di ritenuta, regolabile fino a |
100 N |
Osservazioni
Nota (generale) |
I kit di montaggio sono da utilizzare esclusivamente con gli azionatori AZ 15/16-B6. |
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 28/03/2024, 20:21