SG5

Codice prodotto: 103001594

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
SISTEMA Dati

Dati per l'ordine

Codice

SG5

Codice articolo (codice d'ordine)

103001594

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-92

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-27-27-92

ETIM number, version 7.0

EC002549

ETIM number, version 6.0

EC002549

Dati generali

Materiale della custodia

metallo

Materiale del rivestimento della custodia

rivestito con polveri

Colore della custodia

RAL 1021

Peso lordo

11.800 g

Dati meccanici - Dimensioni

larghezza

82 mm

altezza

1.334 mm

profondità

120 mm

Osservazioni

Nota (generale)

Adatto per fino a 4 raggi di cortine ottiche SLG

Adatto per cortine ottiche di sicurezza SLC con un'altezza di fino a 970 mm.


Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 19/04/2024, 22:35