SHGV/ESS21S2/100/103
SHGV/ESS21S2/100/103
Codice: SHGV(1)(2)/ESS21S2/(3)(4)/(5) |
(1) | |
senza | Sistema di chiusura standard |
Z | Sistema di chiusura con impianto centralizzato |
(2) | |
senza | Standard argento |
/SR | Impugnatura chiave colorata |
(3) | |
xxx | Numero/i chiave 100 … 999 |
(4) | |
oo/oo | Colore chiave secondaria>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>Tutte le combinazioni di colori sono possibili. |
(5) | |
103 | 1 contatto d'apertura (NC) / 1 contatto di chiusura (NO) |
- Utilizzo in applicazioni senza movimento di scorrimento pericoloso o con un tempo di scorrimento più breve del tempo di trasmissione della chiave
- Possibili versioni compatibili con il sistema di chiusura HS
- Interruttore a selettore a chiave con flangia di montaggio ed elemento di contatto
Dati per l'ordine
Codice |
SHGV/ESS21S2/100/103 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101205797 |
EAN (European Article Number) |
4030661586243 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-43 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-43 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-37-12-43 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001029 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001029 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
TÜV cULus CCC |
Dati generali
Prescrizioni |
EN IEC 62061 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Versione |
Interruttore selettore a chiave - Montaggio piastra frontale |
condizioni di montaggio (meccanico) |
arbitrariamente |
Tipo di tenuta |
Membrana Tenute a labbro Tenute piatte, Guarnizioni |
Materiale della custodia |
Plastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente |
Materiale del cilindro |
Acciaio |
Materiale dell'anello frontale |
Alluminio |
Colore del cilindro di fissaggio |
Argento |
Colore dell'elemento dei contatti |
nero |
Colore dell'anello frontale |
Argento |
Colore della testa della chiave |
Argento |
Peso lordo |
136 g |
Dati generali - Caratteristiche
Snap-in disponibile |
Sì |
Isolamento completo: |
Sì |
quantità di contatti ausiliari |
1 |
Numero di pistoni |
1 |
quantità di posizioni di comando |
2 |
Dati meccanici
Sblocco |
sbloccaggio di rotazione |
Pulsante di riarmo |
Posizione I 90° |
Posizione di arresto |
a destra |
Durata meccanica, minimo |
100.000 manovre |
Montaggio |
Flangia di montaggio |
Coppia di serraggio delle viti |
0,6 Nm |
Numero chiave |
100 |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Connettore di collegamento |
Collegamento a vite M20 x 1.5 |
Sezione di collegamento, minima |
0,5 mm², rigido 0,5 mm², flessibili |
Sezione di collegamento, massimo |
2,5 mm², rigido 2,5 mm², flessibili |
Osservazioni (Sezione di collegamento) |
Tutte le indicazioni sulla sezione del cavo includono le bussole del conduttore. |
Coppia di serraggio dei morsetti |
1 Nm |
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza x larghezza x altezza |
Altezza con chiave (ed elemento di contatto) 60 mm (119 mm) |
Diametro dell'anello frontale |
29,5 mm |
Diametro del cilindro |
22 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Spessore della piastra frontale, minima |
1 mm |
Spessore della piastra frontale, massima |
6 mm |
Spaziatura |
40 x 50 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP65 |
Grado di protezione del vano interruttori |
IP40 |
Grado di protezione di morsetti o collegamenti |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +75 °C |
resistenza a urti |
110 g / 4 ms |
Elevata resistenza agli urti |
Resistenza alle scosse: 20 g/10 … 200 Hz |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale |
400 V |
Dati elettrici
Corrente termica continua |
10 A |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
230 VAC |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
8 A |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
24 VDC |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
5 A |
Adatto pa voltaggi bassi |
≥ 5 V / ≥ 3,2 mA |
Elemento di commutazione |
contatti d'apertura (NC) / contatto di chiusura (NO) |
principio di comando |
Commutazione lenta |
Durata rimbalzo, massimo |
5 ms |
Frequenza di commutazione |
5 /h |
Materiale dei contatti, elettrici |
Argento |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Certificazione TÜV
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 19/04/2024, 12:54