SHGV/R01/x1x+x3x
SHGV/R01/x1x+x3x
Codice: SHGV(1)/(2)/(3)(4)/(5)/(6)+(7) |
(1) | |
senza | Sistema di chiusura standard |
Z | Sistema di chiusura con impianto centralizzato |
P | Sistema di chiusura standard PACRI |
ZP | Sistema di chiusura con impianto centralizzato PACRI |
(2) | |
B | Cilindro della serratura a terra |
L | cilindro della serratura a sinistra |
R | Cilindro della serratura a destra |
(3) | |
D | il ciclindro di chiusura ausiliario si trova sul lato frontale |
(4) | |
01 | Con una testina |
1.1 | con due testine |
(5) | |
x1x | Numero/i chiave 100 … 999 |
(6) | |
x2x | Numero chiave ( n) cilindro di chiusura supplementare frontale 32 … 99 |
(7) | |
BO | Azionatore diritto |
BOW | azionatore ad angolo |
BOR | Azionatore a raggio |
BOWR | azionatore a raggio ad angolo |
BOF/HIS.1 | Azionatore telescopico, fissaggio dal retro |
BOF/HIS.2 | Azionatore telescopico, fissaggio dall'alto |
- Cilindro della serratura a destra
- Con una testina
- Custodia di alluminio
- Grado di protezione IP65
Dati per l'ordine
Codice |
SHGV/R01/x1x+x3x |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Informazioni aggiuntive (dati per l'ordine) |
Osservazioni: In caso di ordine/richiesta si prega di indicare i numeri di serratura richiesti "x1x" e i necessari azionatori "x3x" (ad es. SHGV/R01/115+BO)! Se non fosse indicato alcun numero di chiave all'interno della richiesta / dell'ordine forniremo una chiave con numero a nostra discrezione. L'utilizzatore deve assicurarsi che il numero di chiave non sia assegnata più volte all'interno del medesimo impianto! Se non venisse indicato alcun azionatore particolare in fase d'ordine o di richiesta verrà effettuata fornitura con azionatore standard BO. L'utilizzatore deve porre attenzione al fatto che ad una postazione (luogo di lavoro) non vengano consegnati numeri di chiave doppi! |
Dati generali
Prescrizioni |
EN IEC 60947-5-1 |
principio d'azione |
meccanico |
Materiale della custodia |
Alluminio / acciaio cromato |
Materiale del rivestimento della custodia |
verniciato |
Materiale del cilindro |
Acciaio |
Colore della custodia |
rosso |
Colore della chiavi |
Argento |
Colore della testa della chiave |
Argento |
Dati generali - Caratteristiche
Numero direzioni di azionamento |
4 |
Numero di chiavi |
1 |
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo |
100.000 manovre |
Forza di mantenimento in chiusura |
1.250 N |
Forza di ritenuta |
5 N |
Numero chiave |
xxx |
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza |
43 mm |
larghezza |
87 mm |
altezza |
103 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +80 °C |
resistenza a urti |
30 g / 18 ms |
Elevata resistenza agli urti |
Resistenza alle scosse: 15 g/10 … 200 Hz |
Altri dati
Nota (applicazioni) |
dispositivo di sicurezza scorrevole dispositivo di sicurezza rimovibile interruttori di sicurezza rotativi |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Certificazione TÜV
Informazioni
Scheda tecnica (PDF provvisorio)
Libreria SISTEMA-VDMA
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 29/03/2024, 09:44