SHGV/RD1/x1x/x2x+x3x
SHGV/RD1/x1x/x2x+x3x
Codice: SHGV(1)/(2)/(3)(4)/(5)/(6)+(7) |
(1) | |
senza | Sistema di chiusura standard |
Z | Sistema di chiusura con impianto centralizzato |
P | Sistema di chiusura standard PACRI |
ZP | Sistema di chiusura con impianto centralizzato PACRI |
(2) | |
B | Cilindro della serratura a terra |
L | cilindro della serratura a sinistra |
R | Cilindro della serratura a destra |
(3) | |
D | il ciclindro di chiusura ausiliario si trova sul lato frontale |
(4) | |
01 | Con una testina |
1.1 | con due testine |
(5) | |
x1x | Numero/i chiave 100 … 999 |
(6) | |
x2x | Numero chiave ( n) cilindro di chiusura supplementare frontale 32 … 99 |
(7) | |
BO | Azionatore diritto |
BOW | azionatore ad angolo |
BOR | Azionatore a raggio |
BOWR | azionatore a raggio ad angolo |
BOF/HIS.1 | Azionatore telescopico, fissaggio dal retro |
BOF/HIS.2 | Azionatore telescopico, fissaggio dall'alto |
- Cilindro della serratura a destra
- Con una testina
- Il ciclindro di chiusura ausiliario si trova sul lato frontale
- Custodia di alluminio
- Grado di protezione IP65
Dati per l'ordine
Codice |
SHGV/RD1/x1x/x2x+x3x |
Informazioni aggiuntive (dati per l'ordine) |
Osservazioni: In caso di ordine/richiesta si prega di indicare i numeri di serratura richiesti "x1x" (cilindro primario) e "x2x" (cilindro secondario), nonché i necessari azionatori "x3x" (ad es. SHGV/RD1/115/38+BO)! Se non fosse indicato alcun numero di chiave all'interno della richiesta / dell'ordine forniremo una chiave con numero a nostra discrezione. L'utilizzatore deve assicurarsi che il numero di chiave non sia assegnata più volte all'interno del medesimo impianto! Se non venisse indicato alcun azionatore particolare in fase d'ordine o di richiesta verrà effettuata fornitura con azionatore standard BO. L'utilizzatore deve porre attenzione al fatto che ad una postazione (luogo di lavoro) non vengano consegnati numeri di chiave doppi! |
Dati generali
Prescrizioni |
EN IEC 60947-5-1 |
principio d'azione |
meccanico |
Materiale della custodia |
Alluminio / acciaio cromato |
Materiale del rivestimento della custodia |
verniciato |
Materiale del cilindro |
Acciaio |
Colore della custodia |
rosso |
Colore della chiavi |
Argento |
Colore della testa della chiave |
Argento |
Dati generali - Caratteristiche
Numero direzioni di azionamento |
4 |
Numero di chiavi |
1 |
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo |
100.000 manovre |
Forza di mantenimento in chiusura |
1.250 N |
Forza di ritenuta |
5 N |
Numero chiave cilindro primario |
XXX |
Numero chiave cilindro secondario |
YYY |
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza |
90 mm |
larghezza |
87 mm |
altezza |
103 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +80 °C |
resistenza a urti |
30 g / 18 ms |
Elevata resistenza agli urti |
Resistenza alle scosse: 15 g/10 … 200 Hz |
Altri dati
Nota (applicazioni) |
dispositivo di sicurezza scorrevole dispositivo di sicurezza rimovibile interruttori di sicurezza rotativi |
Osservazioni
Nota (generale) |
Cilindro di chiusura ausiliario sul lato frontale solo nella versione "L" e "R" |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Certificazione TÜV
Informazioni
Scheda tecnica (PDF provvisorio)
Libreria SISTEMA-VDMA
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Disegno quotato disp. di base
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 24/04/2024, 11:41