SLB240-ER-1-LST
SLB240-ER-1-LST
- Forma compatta Con valorizzazione integrata
- portata 15 m
- Uscite OSSD sicure fino a PLe
- Avvio automatico o blocco di riavvio
- Robusta custodia in metallo con connettore M12 o cavo
- Strumento di set-up e display di diagnosi
Dati per l'ordine
Codice |
SLB240-ER-1-LST |
Codice articolo (codice d'ordine) |
103013529 |
EAN (European Article Number) |
4030661492452 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-01 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-27-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001831 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001831 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
TÜV cULus |
Dati generali
Prescrizioni |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Codifica raggio barriera ottica |
1 |
Materiale della custodia |
Alluminio |
Tempo di reazione, massimo |
22 ms |
Tempo di reazione, minimo |
7 ms |
Peso lordo |
180 g |
Dati generali - Caratteristiche
Blocco di riavvio |
Sì |
Codifica raggi presente |
Sì |
Display integrato, stato |
Sì |
Display integrato, diagnosi |
Sì |
Numero di uscite digitali sicure |
2 |
Numero dei raggi |
1 |
Osservazioni per la sicurezza
Norma, Prescrizioni |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 |
Performance Level, fino a |
c |
Categoria secondo EN ISO 13849 |
2 |
Valore PFH |
1,50 x 10⁻⁸ /h |
Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in |
1 |
Durata di utilizzo |
20 Anno(i) |
tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1 |
2 |
Dati meccanici
Capacità di rilevamento per v = 1,6 m/s |
40 mm |
Ampiezza, campo di protezione, minima |
0,3 m |
Ampiezza, campo di protezione, massimo |
15 m |
lunghezza d'onda del sensore |
880 nm |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Connettore di collegamento, ricevitore |
Cavo con connettore M12, 5 poli |
Connettore di collegamento, trasmettitore |
Cavo con connettore M12, 4 poli |
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza |
33 mm |
larghezza |
27,8 mm |
altezza |
72 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-30 ... +70 °C |
Classe di protezione |
III |
Dati elettrici
Tensione di commutazione OSSD, segnale HIGH |
24 V |
Potenza elettrica assorbita del ricevitore, massima |
5 W |
Potenza elettrica assorbita dal trasmettitore, massima |
5 W |
Lunghezza del cavo, massimo |
100 m |
Dati elettrici - Uscite digitali sicure
Corrente d'uscita (uscita sicura), massimo |
0,2 A |
Versione |
con commutazione p |
Accessori
Raccomandazione dispositivo di sicurezza |
PROTECT PSC1 SRB-E-204ST |
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
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 25/04/2024, 16:09