SLB440-ER-1-LST-H

Codice prodotto: 103015487

  • Forma compatta Con valorizzazione integrata
  • Alta portata fino a 75 m (riserva fino a 90 m)
  • Uscite OSSD sicure fino a PLe
  • Avvio automatico o blocco di riavvio
  • Robusta custodia in metallo con connettore M12 o cavo
  • Versione con riscaldamento per applicazioni in esterni in condizioni sottozero (fino a –30  C)
  • Strumento di set-up e display di diagnosi

Dati per l'ordine

Codice

SLB440-ER-1-LST-H

Codice articolo (codice d'ordine)

103015487

EAN (European Article Number)

4030661503684

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-01

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-27-27-01

ETIM number, version 7.0

EC001831

ETIM number, version 6.0

EC001831

Omologazioni - Prescrizioni

Certificazioni

TÜV

Dati generali

Prescrizioni

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Materiale della custodia

Alluminio

Tempo di reazione, massimo

22 ms

Tempo di reazione, minimo

7 ms

Peso lordo

270 g

Dati generali - Caratteristiche

Blocco di riavvio

Codifica raggi presente

Display integrato, stato

Display integrato, diagnosi

Numero di uscite digitali sicure

2

Numero dei raggi

1

Osservazioni per la sicurezza

Norma, Prescrizioni

EN ISO 13849-1

EN IEC 62061

Performance Level, fino a

e

Categoria secondo EN ISO 13849

4

Valore PFH

1,50 x 10⁻⁸ /h

Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in

3

Durata di utilizzo

20 Anno(i)

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

Dati meccanici

Capacità di rilevamento per v = 1,6 m/s

100 mm

Ampiezza, campo di protezione, minima

0,3 m

Ampiezza, campo di protezione, massimo

75 m

lunghezza d'onda del sensore

880 nm

Dati meccanici - Tecnologia di collegamento

Connettore di collegamento

connettore ad innesto M12

Connettore di collegamento, ricevitore

Cavo con connettore M12, 5 poli

Connettore di collegamento, trasmettitore

Cavo con connettore M12, 4 poli

Dati meccanici - Dimensioni

Lunghezza

33 mm

larghezza

27,8 mm

altezza

111 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP67

Ambient temperature

-30 ... +50 °C

Storage and transport temperature

-30 ... +70 °C

Classe di protezione

III

Dati elettrici

Tensione di commutazione OSSD, segnale HIGH

24 V

Potenza elettrica assorbita del ricevitore, massima

5 W

Potenza elettrica assorbita dal trasmettitore, massima

5 W

Lunghezza del cavo, massimo

100 m

Dati elettrici - Uscite digitali sicure

Corrente d'uscita (uscita sicura), massimo

0,2 A

Versione

con commutazione p

Accessori

Raccomandazione dispositivo di sicurezza

PROTECT PSC1

SRB-E-204ST

Filtro lingua

Download dell'ultima versione di Adobe Reader

Video ID: Mr-Safety-SLB440

(Vimeo)


EU Conformity Declaration
Dichiarazione di conformità UE LOG_COM_lo1de01s
Original



Safety Control GmbH
Am Industriepark 2a
84453 Mühldorf / Inn
Germany
Dichiarazione:Si dichiara con la presente che i seguenti componenti, sulla base della loro progettazione e costruzione, sono conformi ai requisiti delle direttive europee sotto elencate.
Name of the component:SLB440
Tipo:vedere codice prodotto
Description of the component:Safety light barriers
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 61496-1:2013
EN 61496-2:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
Notified body for Type Examination:TÜV NORD CERT GmbH
Am TÜV 1, 45307 Essen
ID n°: 0044
EC-Type Examination Certificate:44 205 16 019907
Responsabile per la documentazione tecnica:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Mühldorf, July 16, 2022
  GRA_SIG_ksig-y19 GRA_SIG_ksig-y18
 Authorised signature
Klaus Schuster
Managing Director
Authorised signature
Christian Spranger
Managing Director

Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 16/04/2024, 11:06