SLC 210-E/R0460-30-RFLC

Codice prodotto: 101185751

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
SISTEMA Dati
  • OSSERVAZIONI: Non più disponibile! (in alternativa: SLC 220)
  • Categoria di comando 2

Dati per l'ordine

Nota (possibilità di fornitura)

Non più disponibile!

Codice

SLC 210-E/R0460-30-RFLC

Codice articolo (codice d'ordine)

101185751

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-04

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-04

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-27-27-04

ETIM number, version 7.0

EC002549

ETIM number, version 6.0

EC002549

Dati generali

Prescrizioni

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Materiale della custodia

Alluminio

Peso lordo

3.000 g

Dati generali - Caratteristiche

Blocco di riavvio

Codifica raggi presente

Display integrato, stato

Display integrato, diagnosi

Numero di uscite digitali sicure

2

Numero dei raggi

24

Osservazioni per la sicurezza

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

2

Dati meccanici

Altezza del campo di protezione

460 mm

Ampiezza, campo di protezione, minima

0 m

Ampiezza, campo di protezione, massimo

8 m

lunghezza d'onda del sensore

950 nm

Dati meccanici - Tecnologia di collegamento

Connettore di collegamento

collegamento ad innesto

Connettore di collegamento, ricevitore

Connettore maschio incorporato M12, 8 poli

Connettore di collegamento, trasmettitore

Connettore maschio incorporato M12, 5 poli

Lunghezza del cavo collegabile, massimo

100 m

Dati meccanici - Dimensioni

lunghezza del sensore

35 mm

larghezza del sensore

45 mm

altezza del sensore

561 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP65

Ambient temperature

+0 ... +55 °C

Storage and transport temperature

-20 ... +70 °C

Classe di protezione

III

Dati elettrici

Tensione di commutazione OSSD, segnale HIGH

24 V

Potenza elettrica assorbita del ricevitore

3 W

Potenza elettrica assorbita del trasmettitore

2 W

Dati elettrici - Uscite digitali sicure

Corrente d'uscita (uscita sicura), massimo

0,5 A

Versione

con commutazione p

Fornitura

Fornitura

trasmettitore + ricevitore, angolo di montaggio, chiocciola

Accessori

Raccomandazione dispositivo di sicurezza

SCR 402R-301

Osservazioni

Nota (generale)

In caso di errore (Interruzione del cavo 0 V) fuoriesce una corrente massima di fuga di 0.3 mA.


Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 16/04/2024, 16:56