SLC 420-E/R0170-14-69-RFB
SLC 420-E/R0170-14-69-RFB
Codice: SLC 420-E/R(1)-(2)-69-RFB |
(1) | |
0170 | Altezza del campo protettivo 170 mm |
0250 | Altezza del campo protettivo 250 mm |
0330 | Altezza del campo protettivo 330 mm |
0410 | Altezza del campo protettivo 410 mm |
0490 | Altezza del campo protettivo 490 mm |
0570 | Altezza del campo protettivo 570 mm |
0650 | Altezza del campo protettivo 650 mm |
0730 | Altezza del campo protettivo 730 mm |
0810 | Altezza del campo protettivo 810 mm |
0890 | Altezza del campo protettivo 890 mm |
0970 | Altezza del campo protettivo 970 mm |
1050 | Altezza del campo protettivo 1050 mm |
1130 | Altezza del campo protettivo 1130 mm |
1210 | Altezza del campo protettivo 1210 mm |
1290 | Altezza del campo protettivo 1290 mm |
1370 | Altezza del campo protettivo 1370 mm |
1450 | Altezza del campo protettivo 1450 mm |
(2) | |
14 | Risoluzione 14 mm, portata 0,3 m ... 7 m |
30 | Risoluzione 30 mm, portata 0,3 m ... 10 m |
- Grado di protezione IP69K
- Tipo di sicurezza 4 secondo IEC 61496-1
- Risoluzione 14 mm e 30 mm
- Altezza del campo protettivo da 170 mm … 1450 mm
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura) |
Non più disponibile! |
Codice |
SLC 420-E/R0170-14-69-RFB |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101207003 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-04 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-27-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
TÜV cULus |
Dati generali
Prescrizioni |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Materiale della custodia |
Alluminio |
Tempo di reazione, massimo |
10 ms |
Peso lordo |
2.090 g |
Dati generali - Caratteristiche
Blocco di riavvio |
Sì |
Codifica raggi presente |
Sì |
Funzione di esclusione |
Sì |
Display integrato, stato |
Sì |
Display integrato, diagnosi |
Sì |
Numero di uscite digitali sicure |
2 |
Numero dei raggi |
16 |
Osservazioni per la sicurezza
Norma, Prescrizioni |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Performance Level, fino a |
e |
Categoria secondo EN ISO 13849 |
4 |
Valore PFH |
6,19 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in |
3 |
Durata di utilizzo |
20 Anno(i) |
tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1 |
4 |
Dati meccanici
Capacità di rilevamento per v = 1,6 m/s |
14 mm |
Altezza del campo di protezione |
170 mm |
Ampiezza, campo di protezione, minima |
0,3 m |
Ampiezza, campo di protezione, massimo |
7 m |
lunghezza d'onda del sensore |
880 nm |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo |
5 m |
Connettore di collegamento |
collegamento ad innesto |
Connettore di collegamento, ricevitore |
Cavo con connettore M12, 8 poli |
Connettore di collegamento, trasmettitore |
Cavo con connettore M12, 4 poli |
Lunghezza del cavo collegabile, massimo |
100 m |
Dati meccanici - Dimensioni
diametro del sensore |
60 mm |
altezza del sensore |
267 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP69K |
Ambient temperature |
-10 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Classe di protezione |
III |
Dati elettrici
Tensione di commutazione OSSD, segnale HIGH |
24 V |
Potenza elettrica assorbita del ricevitore |
8 W |
Potenza elettrica assorbita del trasmettitore |
4 W |
Dati elettrici - Uscite digitali sicure
Corrente d'uscita (uscita sicura), massimo |
0,5 A |
Versione |
con commutazione p |
Fornitura
Fornitura |
Kit con 2 angoli |
Accessori
Raccomandazione dispositivo di sicurezza |
SRB-E 301 |
Osservazioni
Nota (generale) |
In caso di errore (Interruzione del cavo 0 V) fuoriesce una corrente massima di fuga di 1 mA. |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Istruzioni per montaggio e cablaggio
Certificazione di collaudo
Brochure
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Schema poli
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 25/04/2024, 06:08