SLC 420-E/R1450-30-RFBM

Codice prodotto: 101206713

Downloads

TraceParts CAD
CADENAS CAD Data
  • Grado di protezione IP67
  • Tipo di sicurezza 4 secondo IEC 61496-1
  • Risoluzione 14, 30 e 50 mm
  • Altezza del campo protettivo da 170 mm … 1770 mm

Dati per l'ordine

Nota (possibilità di fornitura)

Non più disponibile!

Codice

SLC 420-E/R1450-30-RFBM

Codice articolo (codice d'ordine)

101206713

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-04

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-04

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-27-27-04

ETIM number, version 7.0

EC002549

ETIM number, version 6.0

EC002549

Omologazioni - Prescrizioni

Certificazioni

TÜV

cULus

Dati generali

Prescrizioni

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Funzione master o slave

master

Materiale della custodia

Alluminio

Tempo di reazione, massimo

20 ms

Peso lordo

5.770 g

Dati generali - Caratteristiche

Possibilità di collegamento in cascata

Blocco di riavvio

Codifica raggi presente

Funzione di esclusione

Display integrato, stato

Display integrato, diagnosi

Numero di uscite digitali sicure

2

Numero dei raggi

72

Osservazioni per la sicurezza

Norma, Prescrizioni

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Performance Level, fino a

e

Categoria secondo EN ISO 13849

4

Valore PFH

6,19 x 10⁻⁹ /h

Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in

3

Durata di utilizzo

20 Anno(i)

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

Dati meccanici

Capacità di rilevamento per v = 1,6 m/s

30 mm

Altezza del campo di protezione

1.450 mm

Ampiezza, campo di protezione, minima

0,3 m

Ampiezza, campo di protezione, massimo

10 m

lunghezza d'onda del sensore

880 nm

Dati meccanici - Tecnologia di collegamento

Connettore di collegamento

collegamento ad innesto

Connettore di collegamento, ricevitore

Connettore maschio incorporato M12, 8 poli

Connettore di collegamento, trasmettitore

Connettore maschio incorporato M12, 4 poli

Lunghezza del cavo collegabile, massimo

100 m

Dati meccanici - Dimensioni

diametro del sensore

49 mm

altezza del sensore

1.535 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP67

Ambient temperature

-10 ... +50 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Classe di protezione

III

Dati elettrici

Tensione di commutazione OSSD, segnale HIGH

24 V

Potenza elettrica assorbita del ricevitore

8 W

Potenza elettrica assorbita del trasmettitore

4 W

Lunghezza cavo (Master/Slave), massimo

3 m

Dati elettrici - Uscite digitali sicure

Corrente d'uscita (uscita sicura), massimo

0,5 A

Versione

con commutazione p

Fornitura

Fornitura

Kit con 2 angoli

Accessori

Raccomandazione dispositivo di sicurezza

SRB-E 301

Osservazioni

Nota (generale)

In caso di errore (Interruzione del cavo 0 V) fuoriesce una corrente massima di fuga di 1 mA.

Filtro lingua

Download dell'ultima versione di Adobe Reader


Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 16/04/2024, 11:25