Archivio
SLC 420 IP 69K

SLC 420 IP 69K

  • Grado di protezione IP69K
  • Tipo di sicurezza 4 secondo IEC 61496-1
  • Risoluzione 14 mm e 30 mm
  • Altezza del campo protettivo da 170 mm … 1450 mm
Codice:

SLC 420-E/R(1)-(2)-69-RFB


(1)
0170Altezza del campo protettivo 170 mm
0250Altezza del campo protettivo 250 mm
0330Altezza del campo protettivo 330 mm
0410Altezza del campo protettivo 410 mm
0490Altezza del campo protettivo 490 mm
0570Altezza del campo protettivo 570 mm
0650Altezza del campo protettivo 650 mm
0730Altezza del campo protettivo 730 mm
0810Altezza del campo protettivo 810 mm
0890Altezza del campo protettivo 890 mm
0970Altezza del campo protettivo 970 mm
1050Altezza del campo protettivo 1050 mm
1130Altezza del campo protettivo 1130 mm
1210Altezza del campo protettivo 1210 mm
1290Altezza del campo protettivo 1290 mm
1370Altezza del campo protettivo 1370 mm
1450Altezza del campo protettivo 1450 mm

(2)
14Risoluzione 14 mm, portata 0,3 m ... 7 m
30Risoluzione 30 mm, portata 0,3 m ... 10 m
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.

Capacità di rilevamento per v = 1,6 m/s

Altezza del campo di protezione

Ampiezza, campo di protezione, massimo

Archivio

SLC 420-E/R0170-14-69-RFB

Codice prodotto 101207003

Safety light curtain

Archivio

SLC 420-E/R0170-30-69-RFB

Codice prodotto 101206952

Safety light curtain

Archivio

SLC 420-E/R0250-14-69-RFB

Codice prodotto 101207004

Safety light curtain

Archivio

SLC 420-E/R0250-30-69-RFB

Codice prodotto 101206953

Safety light curtain

Archivio

SLC 420-E/R0330-14-69-RFB

Codice prodotto 101207005

Safety light curtain

Archivio

SLC 420-E/R0330-30-69-RFB

Codice prodotto 101206954

Safety light curtain

Archivio

SLC 420-E/R0410-14-69-RFB

Codice prodotto 101207006

Safety light curtain

Archivio

SLC 420-E/R0410-30-69-RFB

Codice prodotto 101206955

Safety light curtain

Archivio

SLC 420-E/R0490-14-69-RFB

Codice prodotto 101207007

Safety light curtain

Archivio

SLC 420-E/R0490-30-69-RFB

Codice prodotto 101206956

Safety light curtain

Archivio

SLC 420-E/R0570-14-69-RFB

Codice prodotto 101207008

Safety light curtain

Archivio

SLC 420-E/R0570-30-69-RFB

Codice prodotto 101206957

Safety light curtain