SLC 425I-E/R0170-30-RFBC

Codice prodotto: 101207549

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
Codice:

SLC 425I-E/R(1)-(2)-RFBC


(1)
0170Altezza del campo protettivo 170 mm
0250Altezza del campo protettivo 250 mm
0330Altezza del campo protettivo 330 mm
0410Altezza del campo protettivo 410 mm
0490Altezza del campo protettivo 490 mm
0570Altezza del campo protettivo 570 mm
0650Altezza del campo protettivo 650 mm
0730Altezza del campo protettivo 730 mm
0810Altezza del campo protettivo 810 mm
0890Altezza del campo protettivo 890 mm
0970Altezza del campo protettivo 970 mm
1050Altezza del campo protettivo 1050 mm
1130Altezza del campo protettivo 1130 mm
1210Altezza del campo protettivo 1210 mm
1290Altezza del campo protettivo 1290 mm
1370Altezza del campo protettivo 1370 mm
1450Altezza del campo protettivo 1450 mm
1530Altezza del campo protettivo 1530 mm, (solo per risoluzione 30 mm)
1610Altezza del campo protettivo 1610 mm, (solo per risoluzione 30 mm)
1690Altezza del campo protettivo 1690 mm, (solo per risoluzione 30 mm)
1770Altezza del campo protettivo 1770 mm, (solo per risoluzione 30 mm)

(2)
14Risoluzione 14 mm
30Risoluzione 30 mm
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
  • Grado di protezione IP67
  • Tipo di sicurezza 4 secondo IEC 61496-1
  • Funzione di Muting- e Override integrata
  • 1 … 8 Cicli

Dati per l'ordine

Nota (possibilità di fornitura)

Non più disponibile!

Codice

SLC 425I-E/R0170-30-RFBC

Codice articolo (codice d'ordine)

101207549

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-04

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-04

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-27-27-04

ETIM number, version 7.0

EC002549

ETIM number, version 6.0

EC002549

Omologazioni - Prescrizioni

Certificazioni

TÜV

cULus

Dati generali

Prescrizioni

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Materiale della custodia

Alluminio

Tempo di reazione, massimo

15 ms

Peso lordo

1.580 g

Dati generali - Caratteristiche

funzione Muting

Override

Controllo ciclo possibile

Blocco di riavvio

Codifica raggi presente

Funzione di esclusione

Display integrato, stato

Display integrato, diagnosi

Numero di uscite digitali sicure

2

Numero dei raggi

8

Osservazioni per la sicurezza

Norma, Prescrizioni

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Performance Level, fino a

e

Categoria secondo EN ISO 13849

4

Valore PFH

7,42 x 10⁻⁹ /h

Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in

3

Durata di utilizzo

20 Anno(i)

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

Dati meccanici

Capacità di rilevamento per v = 1,6 m/s

30 mm

Altezza del campo di protezione

170 mm

Ampiezza, campo di protezione, minima

0,3 m

Ampiezza, campo di protezione, massimo

10 m

lunghezza d'onda del sensore

880 nm

Dati meccanici - Tecnologia di collegamento

Connettore di collegamento

collegamento ad innesto

Connettore di collegamento, ricevitore

Connettore maschio incorporato M12, 8 poli

Connettore di collegamento, trasmettitore

Connettore maschio incorporato M12, 4 poli

Lunghezza del cavo collegabile, massimo

100 m

Dati meccanici - Dimensioni

altezza des trasmettitores

255 mm

altezza des ricevitores

319 mm

diametro del sensore

49 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP67

Ambient temperature

-10 ... +50 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Classe di protezione

III

Dati elettrici

Tensione di commutazione OSSD, segnale HIGH

24 V

Potenza elettrica assorbita del ricevitore

8 W

Potenza elettrica assorbita del trasmettitore

4 W

Dati elettrici - Uscite digitali sicure

Corrente d'uscita (uscita sicura), massimo

0,5 A

Versione

con commutazione p

Fornitura

Fornitura

Kit con 2 angoli

Accessori

Raccomandazione dispositivo di sicurezza

SRB-E 301

Osservazioni

Nota (generale)

In caso di errore (Interruzione del cavo 0 V) fuoriesce una corrente massima di fuga di 1 mA.

Filtro lingua

Manuale d'istruzioni e ‬‭dichiarazione UE di conformità

Libreria SISTEMA-VDMA

Download dell'ultima versione di Adobe Reader


Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 16/04/2024, 21:11