SLC240COM

SLC240COM

  • Tipo di sicurezza 2 secondo IEC 61496-1
  • Settaggio parametri semplice, non sono richiesti strumenti esterni
  • Concetto affidabile di sicurezza nel caso di interfacce (EMC, saldatura elettrica)
  • Processo in sicurezza con elevata affidabilità
  • Supporto attivo per la configurazione integrato
Codice:

SLC240COM-ER(1)-(2)


(1)
0330Altezza del campo protettivo 330 mm
0410Altezza del campo protettivo 410 mm
0490Altezza del campo protettivo 490 mm
0570Altezza del campo protettivo 570 mm
0650Altezza del campo protettivo 650 mm
0730Altezza del campo protettivo 730 mm
0810Altezza del campo protettivo 810 mm
0890Altezza del campo protettivo 890 mm
0970Altezza del campo protettivo 970 mm
1050Altezza del campo protettivo 1050 mm
1130Altezza del campo protettivo 1130 mm
1210Altezza del campo protettivo 1210 mm
1290Altezza del campo protettivo 1290 mm
1370Altezza del campo protettivo 1370 mm
1450Altezza del campo protettivo 1450 mm
1530Altezza del campo protettivo 1530 mm
1610Altezza del campo protettivo 1610 mm
1690Altezza del campo protettivo 1690 mm
1770Altezza del campo protettivo 1770 mm
1850Altezza del campo protettivo 1850 mm
1930Altezza del campo protettivo 1930 mm

(2)
14Risoluzione 14 mm
30Risoluzione 30 mm
35Risoluzione 35 mm
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.

Capacità di rilevamento per v = 1,6 m/s

Altezza del campo di protezione

Ampiezza, campo di protezione, massimo

SLC240COM-ER-0330-14

Codice prodotto 103016227

Safety light curtain

SLC240COM-ER-0330-30

Codice prodotto 103016156

Safety light curtain

SLC240COM-ER-0330-35

Codice prodotto 103016244

Safety light curtain

SLC240COM-ER-0410-14

Codice prodotto 103016228

Safety light curtain

SLC240COM-ER-0410-30

Codice prodotto 103016159

Safety light curtain

SLC240COM-ER-0410-35

Codice prodotto 103016247

Safety light curtain

SLC240COM-ER-0490-14

Codice prodotto 103016229

Safety light curtain

SLC240COM-ER-0490-30

Codice prodotto 103016160

Safety light curtain

SLC240COM-ER-0490-35

Codice prodotto 103016250

Safety light curtain

SLC240COM-ER-0570-14

Codice prodotto 103016230

Safety light curtain

SLC240COM-ER-0570-30

Codice prodotto 103016161

Safety light curtain

SLC240COM-ER-0570-35

Codice prodotto 103016252

Safety light curtain