SLC240COM-ER-0330-35

Codice prodotto: 103016244

Codice:

SLC240COM-ER(1)-(2)


(1)
0330Altezza del campo protettivo 330 mm
0410Altezza del campo protettivo 410 mm
0490Altezza del campo protettivo 490 mm
0570Altezza del campo protettivo 570 mm
0650Altezza del campo protettivo 650 mm
0730Altezza del campo protettivo 730 mm
0810Altezza del campo protettivo 810 mm
0890Altezza del campo protettivo 890 mm
0970Altezza del campo protettivo 970 mm
1050Altezza del campo protettivo 1050 mm
1130Altezza del campo protettivo 1130 mm
1210Altezza del campo protettivo 1210 mm
1290Altezza del campo protettivo 1290 mm
1370Altezza del campo protettivo 1370 mm
1450Altezza del campo protettivo 1450 mm
1530Altezza del campo protettivo 1530 mm
1610Altezza del campo protettivo 1610 mm
1690Altezza del campo protettivo 1690 mm
1770Altezza del campo protettivo 1770 mm
1850Altezza del campo protettivo 1850 mm
1930Altezza del campo protettivo 1930 mm

(2)
14Risoluzione 14 mm
30Risoluzione 30 mm
35Risoluzione 35 mm
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
  • Tipo di sicurezza 2 secondo IEC 61496-1
  • Settaggio parametri semplice, non sono richiesti strumenti esterni
  • Concetto affidabile di sicurezza nel caso di interfacce (EMC, saldatura elettrica)
  • Processo in sicurezza con elevata affidabilità
  • Supporto attivo per la configurazione integrato

Dati per l'ordine

Codice

SLC240COM-ER-0330-35

Codice articolo (codice d'ordine)

103016244

EAN (European Article Number)

4030661506777

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-04

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-04

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-27-27-04

ETIM number, version 7.0

EC002549

ETIM number, version 6.0

EC002549

Omologazioni - Prescrizioni

Certificazioni

TÜV

cULus

Dati generali

Prescrizioni

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Funzione master o slave

Materiale della custodia

Alluminio

Tempo di reazione, massimo

10 ms

Peso lordo

640 g

Dati generali - Caratteristiche

Possibilità di collegamento in cascata

Blocco di riavvio

Funzione di esclusione

Display integrato, stato

Display integrato, diagnosi

Numero di uscite digitali sicure

2

Numero dei raggi

11

Osservazioni per la sicurezza

Norma, Prescrizioni

EN ISO 13849-1

EN IEC 62061

Performance Level, fino a

c

Categoria secondo EN ISO 13849

2

Valore PFH

8,05 x 10⁻⁹ /h

Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in

1

Durata di utilizzo

20 Anno(i)

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

2

Dati meccanici

Capacità di rilevamento per v = 1,6 m/s

35 mm

Altezza del campo di protezione

330 mm

Ampiezza, campo di protezione, minima

0,3 m

Ampiezza, campo di protezione, massimo

7 m

lunghezza d'onda del sensore

880 nm

Dati meccanici - Tecnologia di collegamento

Connettore di collegamento

collegamento ad innesto

Connettore di collegamento, ricevitore

Connettore maschio incorporato M12, 5 poli

Connettore di collegamento, trasmettitore

Connettore maschio incorporato M12, 4 poli

Lunghezza del cavo collegabile, massimo

100 m

Dati meccanici - Dimensioni

lunghezza del sensore

33 mm

larghezza del sensore

27,8 mm

altezza del sensore

371 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP67

Ambient temperature

-10 ... +50 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Classe di protezione

III

Dati elettrici

Tensione di commutazione OSSD, segnale HIGH

24 V

Potenza elettrica assorbita del ricevitore, massima

10 W

Potenza elettrica assorbita dal trasmettitore, massima

5 W

Dati elettrici - Uscite digitali sicure

Corrente d'uscita (uscita sicura), massimo

0,25 A

Versione

con commutazione p

Fornitura

Fornitura

Kit con 2 angoli

Accessori

Raccomandazione dispositivo di sicurezza

SRB-E 301

Filtro lingua

Download dell'ultima versione di Adobe Reader

EU Conformity Declaration
Dichiarazione di conformità UE LOG_COM_lo1de01s
Original



Safety Control GmbH
Am Industriepark 2a
84453 Mühldorf / Inn
Germany
Dichiarazione:Si dichiara con la presente che i seguenti componenti, sulla base della loro progettazione e costruzione, sono conformi ai requisiti delle direttive europee sotto elencate.
Name of the component:SLC240COM
SLG240COM
Tipo:vedere codice prodotto
Description of the component:Safety light curtain / safety light grid
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 61496-1:2013
EN 61496-2:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN 62061:2005 + A1:2013
Notified body for Type Examination:TÜV NORD CERT GmbH
Langemarckstr. 20, 45141 Essen
ID n°: 0044
EC-Type Examination Certificate:44 205 16 019909
Responsabile per la documentazione tecnica:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Mühldorf, July 10, 2017
  GRA_SIG_ksig-y19 GRA_SIG_ksig-y18
 Authorised signature
Klaus Schuster
Managing Director
Authorised signature
Christian Spranger
Managing Director

Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 28/03/2024, 10:57