SMS 4-EV
Codice prodotto:
101208379
SMS 4-EV
Codice prodotto:
101208379
Downloads
TraceParts
CAD
ePLAN
Dati
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Dati
Dati per l'ordine
Codice |
SMS 4-EV |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101208379 |
EAN (European Article Number) |
4030661380254 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-34-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-34-02 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-34-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002887 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002887 |
Dati generali
Peso lordo |
25 g |
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza |
82 mm |
larghezza |
82 mm |
altezza |
17,8 mm |
Fornitura
Fornitura |
1x corner connector |
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato (altro)
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 19/04/2024, 02:49