SMS 4-RS-3000
Codice prodotto:
101209478
SMS 4-RS-3000
Codice prodotto:
101209478
Downloads
TraceParts
CAD
ePLAN
Dati
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Dati
Dati per l'ordine
Codice |
SMS 4-RS-3000 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101209478 |
EAN (European Article Number) |
4030661383033 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-34-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-34-02 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-34-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002887 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002887 |
Dati generali
Materiale |
Alluminio |
Peso lordo |
2.500 g |
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza |
3.000 mm |
larghezza |
67 mm |
altezza |
17,8 mm |
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 25/04/2024, 14:23