SMS 5-1000-1000

Codice prodotto: 101208375

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
Codice:

SMS 5-(1)


(1)
250-500Area attiva 250 x 500 mm
500-500Area attiva 500 x 500 mm
500-1000Area attiva 500 x 1000 mm
750-1000Area attiva 750 x 1000 mm
1000-1000Area attiva 1000 x 1000 mm
1000-1500Area attiva 1000 x 1500 mm
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
  • con profilo della rampa stampato 30 mm
  • Versione robusta
  • Sistema di tappeti di commutazione modulare
  • Misure speciali disponibili su richiesta
  • Non richiede manutenzione
  • Montaggio semplice
  • Superficie antiscivolo
  • Elevata resistenza chimica
  • Senza resistenza terminale aggiuntiva
  • Nessuna piastra di fondo aggiuntiva
  • 2 x Collegamento con cavo a 2 conduttori

Dati per l'ordine

Codice

SMS 5-1000-1000

Codice articolo (codice d'ordine)

101208375

EAN (European Article Number)

4030661380216

eCl@ss number, version 12.0

27-27-34-02

eCl@ss number, version 11.0

27-27-34-02

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-27-34-02

ETIM number, version 7.0

EC002887

ETIM number, version 6.0

EC002887

Omologazioni - Prescrizioni

Certificazioni

TÜV

cULus

Dati generali

Prescrizioni

EN ISO 13849-1

EN ISO 13856-1

Materiale della superficie

Polyuretano PUR

Shore hardness

78 ±5 A

Grammage

26 kg/m2

Tempo di reazione, massimo

25 ms

Maintenance

maintenance free

Annual maintenance is recommended.

Peso lordo

33.000 g

Dati generali - Caratteristiche

Possibilità di collegamento in cascata

Osservazioni per la sicurezza

Performance Level, fino a

d

Categoria secondo EN ISO 13849

3

Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in

2

Durata di utilizzo

20 Anno(i)

Osservazioni (Categoria)

Fino a max. 52.000 cicli di commutazione / anno e con max. 60% di carico del contatto. Applicazioni diverse su richiesta.

Dati meccanici

Durata meccanica, minimo

1.000.000 manovre

Forza di azionamento

150 N

Osservazioni (forza di azionamento)

Con corpi rotondi Ø 80 mm

Inactive border

42 mm

Dati meccanici - Tecnologia di collegamento

Lunghezza del cavo

6 m

Connettore di collegamento

cavo

Sezione conduttore

0,34 mm2

Sezione conduttore

22 AWG

Dati meccanici - Dimensioni

Lunghezza

1.000 mm

larghezza

1.000 mm

altezza

14 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP65

Ambient temperature

+0 ... +55 °C

Accessori

Raccomandazione dispositivo di sicurezza

SRB 301HC/R,

SRB 301HC/T

Osservazioni - Resistenza chimica

Resistenza del materiale (acqua)

resistente

Resistenza del materiale (10% acidi)

resistente

Resistenza del materiale (10% soluzioni caustiche e alcaline)

resistente

Resistenza del materiale (benzina)

resistente

Resistenza del materiale (oli)

resistente

Filtro lingua

Download dell'ultima versione di Adobe Reader

UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:SMS 4
SMS 5
Type:See ordering code
Description of the component:Safety mat with mit safety-monitoring module SRB-E-301ST, SRB301HC/R or SRB301HC/T or safety module PROTECT-SELECT
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN ISO 13856-1:2013
EN ISO 13849-1:2015
Approved body for Type Examination:TÜV NORD CERT GmbH
Langemarckstr. 20
45141 Essen
ID n°: 0044
Type examination certificate:44 205 140 80001
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, December 5, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 16/04/2024, 06:56