PINZA DI BLOCCAGGIO SZ 200-1
Codice prodotto:
101196397
PINZA DI BLOCCAGGIO SZ 200-1
Codice prodotto:
101196397
Downloads
TraceParts
CAD
ePLAN
Dati
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Dati
- Pinza di bloccaggio con 6 fori
- Adatto per montaggio all"interno ed all"esterno del area di pericolo
- Per la protezione da chiusura involontaria, per es. durante lavori di montaggio
- Per impianti controllabile difficilmente
- Impedisce l'azionamento dell'interruttore
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura) |
Prodotto fuori produzione |
Codice |
PINZA DI BLOCCAGGIO SZ 200-1 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101196397 |
EAN (European Article Number) |
4030661364872 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Disponibile fino a: |
31.12.2024 |
Dati generali
Materiale della barriera |
Metall |
materiale dell'apparecchio di comando |
Metall, pulverbeschichtet |
Colore dell'apparecchio di comando |
rosso |
Colore della cortina |
black |
Peso lordo |
229 g |
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza |
107 mm |
larghezza |
85 mm |
altezza |
3,5 mm |
Diametro, foro |
10 mm |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
replacement part
103051655 SZ201-1
- Adatto per montaggio all"interno ed all"esterno del area di pericolo
- Per la protezione da chiusura involontaria, per es. durante lavori di montaggio
- Per impianti controllabile difficilmente
- Impedisce l'azionamento dell'interruttore
- Pinza di bloccaggio con 6 fori
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 20/04/2024, 07:41