PINZA DI BLOCCAGGIO SZ 415-1-2477
Codice prodotto:
101178238
PINZA DI BLOCCAGGIO SZ 415-1-2477
Codice prodotto:
101178238
Downloads
TraceParts
CAD
ePLAN
Dati
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Dati
- Pinza di bloccaggio con 5 fori
- Adatto per montaggio all"interno ed all"esterno del area di pericolo
- Per la protezione da chiusura involontaria, per es. durante lavori di montaggio
- Per impianti controllabile difficilmente
- Impedisce l'azionamento dell'interruttore
Dati per l'ordine
Codice |
PINZA DI BLOCCAGGIO SZ 415-1-2477 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101178238 |
EAN (European Article Number) |
4030661310190 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Dati generali
Peso lordo |
105 g |
Dati meccanici
Apertura porta |
Destra |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni (Inserto/Guida rapida)
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato (altro)
Funzioni
Funzioni
Esempio di montaggio
ID: ksz41m08
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 25/04/2024, 08:49