SRB-E-204ST-CC

Codice prodotto: 103016572

  • Morsetti a molla ad innesto con codifica
  • STOP 0 funzione
  • Sorveglianza di 4 sensori
  • Pulsante di avvio / Auto-start
  • 2  x uscite di sicurezza a transistor
  • 4 Uscite di segnalazione

Dati per l'ordine

Codice

SRB-E-204ST-CC

Codice articolo (codice d'ordine)

103016572

EAN (European Article Number)

4030661510392

eCl@ss number, version 12.0

27-37-18-19

eCl@ss number, version 11.0

27-37-18-19

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-37-18-19

ETIM number, version 7.0

EC001449

ETIM number, version 6.0

EC001449

Dati generali

Prescrizioni

EN IEC 62061

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 61508

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Fattori climatici

EN 60068-2-78

Materiale della custodia

materiale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, ventilata

Peso lordo

250 g

Dati generali - Caratteristiche

Fusibile elettronico

Riconoscimento rottura filo

Riconoscimento di corto circuito

Morsetti estraibili

Ingresso Start

Circuito di ripristino

Funzione di reset automatico

Reset con rilevamento fronte

Riconoscimento dispersione a terra

Display integrato, stato

Display integrato, codice di errore

Numero di LED

7

quantità di contatti d'apertura

8

quantità di contatti di chiusura

4

Numero di uscite di sicurezza, STOP 0

2

Numero delle uscite di segnalazione

4

Osservazioni per la sicurezza

Norma, Prescrizioni

EN ISO 13849-1

EN IEC 62061

EN IEC 61508

Categoria Stop

0

Osservazioni per la sicurezza - Uscite digitali sicure

Performance Level, fino a

e

Categoria secondo EN ISO 13849

4

Valore PFH

2,66 x 10⁻⁹ /h

Valore PFD

2,42 x 10⁻⁵

Safety Integrity Level (SIL), adatto in

3

Durata di utilizzo

20 Anno(i)

Dati meccanici

Montaggio

fissaggio rapido per guide DIN secondo DIN EN 60715

Dati meccanici - Tecnologia di collegamento

Identificazione dei collegamenti

IEC/EN 60947-1

Connettore di collegamento

morsetti a molla, collegabile

rigido o flessibile

Sezione di collegamento, minima

0,25 mm²

Sezione di collegamento, massimo

1,5 mm²

Dati meccanici - Dimensioni

larghezza

22,5 mm

altezza

98 mm

profondità

115 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione della custodia

IP40

Grado di protezione del vano di installazione

IP54

Grado di protezione di morsetti o collegamenti

IP20

Ambient temperature

-25 ... +60 °C

Storage and transport temperature

-40 ... +85 °C

Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6

10 ... 55 Hz, ampiezza 0,35 mm

resistenza a urti

30 g / 11 ms

Condizioni ambientali - Valori di isolamento

Resistenza alla tensione impulsiva nominale

0,8 kV

Categoria di sovratensione

III

Grado di inquinamento secondo IEC/EN 60664-1

2

Dati elettrici

Operating voltage

24 VDC -20 % / +20 %

Ripple voltage

10 %

Rated operating voltage

24 VDC

Corrente di funzionamento

125 mA

Tensione nominale di alimentazione di comando in DC, minima

19,2 VDC

Tensione nominale di alimentazione di comando in DC, massima

28,8 VDC

Potenza elettrica assorbita

3 W

Ritardo alla diseccitazione in caso di mancanza di corrente, tipico

10 ms

Ritardo alla diseccitazione con arresto d'emergenza: tipico

10 ms

Tempo, Ritardo all'eccitazione con avvio automatico, massimo, tipico

150 ms

Ritardo all'eccitazione con RESET, tipico

150 ms

Frequenza di commutaz, massimo

1 Hz

Dati elettrici - Uscite digitali sicure

Caduta di tensione Ud, massimo

0,5 V

corrente residua

1 mA

Tensione, Categoria d'utilizzo DC-12

24 VDC

Corrente, categoria d'utilizzo DC-12

2 A

Tensione, Categoria d'utilizzo DC-13

24 VDC

Corrente, categoria d'utilizzo DC-13

2 A

Dati elettrici - Ingressi digitali

Resistenza del cavo, massimo

40 Ω

Dati elettrici - Uscite digitali

Tensione, Categoria d'utilizzo DC-12

24 VDC

Corrente, categoria d'utilizzo DC-12

0,1 A

Dati elettrici - Compatibilità elettromagnetica (EMC)

Resistenza alle interferenze

Direttiva EMC

Segnalazione di stato

Stati funzionali visualizzati

tensione d'esercizio interna Ui

Stato modulo

Codici errori

Altri dati

Nota (applicazioni)

Sensore di sicurezza

interruttori di sicurezza rotativi

Pulsante di arresto d'emergenza

Interruttori a fune d'emergenza

Cortine ottiche di sicurezza

Filtro lingua

Download dell'ultima versione di Adobe Reader

Video ID: Mr-Safety-SRB-E

(Vimeo)


Dichiarazione di conformità UE LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Dichiarazione:Si dichiara con la presente che i seguenti componenti, sulla base della loro progettazione e costruzione, sono conformi ai requisiti delle direttive europee sotto elencate.
Name of the component:SRB-E-204ST
SRB-E-204PE
Tipo:vedere codice prodotto
Descrizione del componente:Modulo di sicurezza a relè per circuiti di arresto d'emergenza, sistemi di sorveglianza di porte di protezione, interruttori magnetici di sicurezza e dispositivi di protezione optoelettronici attivi (AOPD)
Direttive rilevanti:Direttiva Macchine2006/42/CE
 Direttiva EMC2014/30/UE
 Direttiva RoHS2011/65/UE
Applied standards:EN ISO 13849-1:2015
EN ISO 13849-2:2012
IEC 61508 parts 1-7:2010
Ente notificato per la certificazione del sistema di qualità secondo l'Allegato X, 2006/42/CE:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
Organismo notificato N.: 0035
Responsabile per la documentazione tecnica:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, July 27, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Firma del legale rappresentante
Philip Schmersal
Amministratore delegato
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:SRB-E-204ST
SRB-E-204PE
Type:See ordering code
Description of the component:Relay-safety combination for emergency stop circuits, guard door monitoring, solenoid safety switches and AOPD’s
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN ISO 13849-1:2015
EN ISO 13849-2:2012
IEC 61508 parts 1-7:2010
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to in Appendix X, 2006/42/EC:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein
51105 Köln
ID n°: 0035
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, July 27, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 29/03/2024, 11:42